Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Sofis在手动阀上使用倍加福传感器进行精确位置反馈

2018-07-11

Sofis阀门位置指示器
结合使用倍加福的集成传感器和自动检测阀杆旋转的创新计数机制,VPI提供可靠的阀门位置信息。

Sofis是过程行业中阀门操作应用的专家,依靠倍加福传感器来实现其称之为“阀门位置指示器”(VPI)的解决方案。VPI在工厂网络中对手动阀的位置进行概述。结合倍加福的集成传感器和自动检测阀杆旋转的创新计数机制,VPI提供可靠的阀门位置信息。由于其清晰可见的LED显示灯,可以轻松读取阀门位置并将其报告至控制室。这样可以防止手动操作阀门的错误定位,降低了成本,还提高了整个过程的可靠性。


适用于手动旋转阀的独立传感器解决方案

VPI可用于启动关闭位置以及启动关闭位置的指示灯。高精度计数机制确保仅在阀门实际到达其最终位置时才启动或关闭信号。用户可以使用倍加福不同类型的传感器单独配置此状态指示灯。

由于其圆柱形或槽形的外壳设计和Ex i标准、Ex na标准、不同版本各种电感式传感器产品系列,用户可实现灵活地解决各种应用问题。-50 ... + 100°C的宽温度范围以及高达SIL 3等级的安全应用版本使设备可适用于各种具有挑战性的环境下。


过程行业的传感器产品系列

这些传感器是倍加福综合产品系列中的一部分,专为过程行业和阀门定位量身定制。无论位置或驱动,该系列涵盖室内、室外和极端条件下的各种产品。丰富的工程行业相关知识和数十年的防爆经验确保了绝对可靠的应用解决方案。


坚固耐用,快速安装

VPI外壳采用涂层铝或AISI 316L不锈钢制成,可保护电气和机械部件免受恶劣的工业环境的影响。由于适用于各种阀门类型的通用安装套件,VPI可以快速安装并在任何地方使用。


产品亮点

  • 启动和关闭手动阀的精确位置检测
  • 精确的参数设置和“打开/关闭”位置的轻松复位,具备可靠的性能
  • 丰富的电感式传感器产品系列,适用于各种外壳类型的位置检测
  • 提供防爆传感器(Ex i标准和Ex nA标准)
  • 使用高达SIL 3安全等级
  • 坚固的涂层铝或AISI 316不锈钢外壳
  • 通用安装套件,易于安装,功能性强

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。