Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

更简便的识别体验: 带 IO-Link 接口的 RFID 读写头

2018-04-23

带 IO-Link 的 RFID 读写头
带 IO-Link 的新型读写头易于操作并提供给客户更大灵活性。

RFID 系统具有高成本效益多功能性的特点,并确保可靠流程——如在内部物流中的使用。即使在需要大量识别点的地方,全新研发的高频 RFID 读写头使识别任务变得更加简单。这种读写头配备 IO-Link 接口,通过点对点的连接方式使集成更简便——可与任何 IO-Link master 配合使用。通过这些新产品,倍加福已经向灵活的和现代化的系统集成进一步迈进。


易于操作

这种 RFID 读写头有三种不同外壳形状可供选择,具有紧凑而坚固的外壳设计,适用于恶劣的工业环境。这些外形的读写头除了连接到之前 IDENTControl 系列久经考验的控制器单元外,全新读写头还支持快速、开放和适应未来的 IO-Link 标准 V1.1 

全新读写头操作简单,为用户的应用解决方案提供更大的灵活性。用户可以选择能同时适用简单和复杂应用的两种操作模式

  • 简易模式通过即插即用轻松进行调试,无需额外编程。自动开启功能使新系列成为 RFID 初用者的理想选择,或应用于少量数据的简单识别任务。无需编写相应的程序块,所以实现起来很简单。
  • 专家模式通过握手协议实现高性能数据访问的解决方案。用户可以下载相应的程序块和指南。


全新读写头支持快速、开放和适应未来的 IO-Link 标准 V1.1 。

为智能工厂严阵以待

这种读写头通过点对点连接到任何 IO-Link master,然后能十分便捷地集成到工厂中。在现场总线模块产品系列中,倍加福提供相应集成 IO-Link master 的以太网 I/O 模块, 用于优化连接和使点与点连接参数化。从工业4.0 的意义上说,除支持多种协议的传统分层总线连接的功能(即PLC与现场级之间的通信)外,集成的8路 IO-Link master 还为通信结构提供带交叉层级连接功能的新型以太网 IO模块。可连接多达8个支持 IO-Link 协议的 RFID 读写头,由此实现更大的效率降低通道成本

新型RFID读写头特性 :

  • 标准化 IO-Link 接口,解锁工业 4.0 潜能
  • 简单模式在不降低产品性能的同时,减少了产品使用的复杂性
  • 多协议系统标准支持大部分主流的工业总线
  • 灵活高效的解决方案使 IO-Link 读写头能够与以太网 IO-Link master 上的其他设备相结合
  • 提供一站式 IO-Link RFID 系统:读写头,射频标签和以太网 IO-Link master

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。