Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

您知道吗?请在2020年10月刊的新闻快报中找答案吧!

2020-09-27

他们每人分别拥有几支树枝?

campfire

Max, Tim和Laura被困在一个岛上, 他们收集树枝以备营火。Max收集最多,如果他扔掉10支,他将拥有和Tim一样数量的树枝。 如果Laura丢掉10支,她将只有Max的1/5。 如果Tim从Laura手中拿5支,那么Tim所拥有的数量将是Laura的两倍。

请问,每个人分别拥有几支树枝?


解答

根据提供的信息,使用以下变量创建三个方程式:
x = Max
y = Tim
z = Laura

I. x-10 = y -> x = y+10    
II. z-10 = 1/5x -> z = 1/5 x + 10 -> z = 1/5(y+10)+10 -> z = 1/5 y+12
III. y+5 = 2(z-5) -> y = 2z-15    

 

在求解了x,y和z的方程式之后,可以将解决方案代入其他方程式中。 将x的解从等式I插入等式II,依此类推。

in III.) y = 2( 1/5y+12) -15 求解剩余未知变量的方程式。
  y = 2/5y + 9 将y的结果代入方程式I,将x的结果代入方程式II。
  3/5y = 9  
  y = 15  
in I.) x-10 = 15  
  x = 25  
in II.) z-10 = 1/5 * 25  
  z = 15  

答案是,Max拥有25支,而Tim和Laura各有15个支。


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。