平稳的前进和可靠的抓地力,只是驾驶员对轮胎的一些基础要求。为了满足这些要求,轮胎制造商在生产过程中需要加工处理各种各样的原材料和半成品。这些材料必须随时都可以被追踪到——包括生产期间和生产后,这就要求识别系统使整个制造过程都变得可追溯。
在车辆轮胎的生产中,在生产开始阶段使用机器将橡胶复合材料涂覆于螺纹钢丝上,将其制成冠带条。然后将这些胶条缠绕在卷轴上并送入轮胎成型机。为了识别,在每个卷轴中都嵌入RFID标签。然而,在装载冠带条和轮胎成型机时,由于卷轴旋转的位置不同,标签会出现在不同的位置。另外,金属卷轴架会降低读头和标签之间的作用范围。尽管存在着这些挑战,但我们还是必须确保可靠的识别。
倍加福IQH1-F198-V1 RFID读写头提供了理想的解决方案。其环形设计可引导卷轴穿过读写头,确保RFID标签始终在F198的检测范围内。这意味着员工在更换卷轴时不必特意关注RFID标签的位置。由于标签始终在范围内,就可以在卷轴静止或旋转时进行读取和写入。这样确保了半成品的可靠性和追溯性。尽管卷轴处于金属环境中,读头的功能并不会因此受到影响。
F198 读写头工作在高频范围内,并且具有15 cm的读取范围。环形设计实现在检测区域内的任何位置都可进行标签识别,以便任何时间都可以在所述应用中灵活地读取和写入。除了用于工业中的特殊高频读写头和耐用的RFID标签外,完整的RFID解决方案还包括将数据传送到PROFINET,EtherNet/ IP或EtherCAT接口的控制单元。该系统通过倍加福丰富的连接器产品系列中特定的线缆进行连接,确保RFID组件的无缝集成。