Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

汽车车身制造中实现小零件的可靠检测

具有背景抑制功能的R201三角测量传感器,采用精密的DuraBeam激光技术

应用

在汽车生产过程中,车辆车身壳体是在不同的工序增加各种部件成形的。这些部件包括金属板零件、组件和附加部件。这些部件在滑道上移动,被运送到各个工作站,机器人再将部件焊接在一起。在焊接工序中,侧板放置在操作机器人的机架上,机器人从机架上抓取侧板并将其放置在车身壳体上进行焊接。


目标

一些侧板来自其他供应商。这意味着从机架中抓取时必须进行检查。如果出现异常部件,必须立即退回受影响的部件以防止出现过程故障。金属板零件的质量标准通常会涉及到极小的零件,例如B和C柱上两个螺钉的有无和是否正确安装。如果在检查过程中检测到错误,操作机器人立即将受影响的侧板退回到第二个机架上。



DuraBeam激光传感器产生一个小光点,可以监控侧板细微的轮廓。

解决方案

具有背景抑制功能的R201系列三角测量传感器用于实现这一目标。DuraBeam激光传感器产生一个微小精确的光斑,即使是侧板细微的轮廓,也能可靠地监控。漫反射型传感器检测螺钉的有无和是否正确安装。然后将有缺陷的侧板退回,确保生产过程顺畅进行。


产品优势

R10x和R20x系列实现高性能。
R10x和R20x系列实现高性能。

R201系列采用DuraBeam激光技术,可靠地检测小物体,甚至可以在近距离内进行高精度的距离测量。该技术结合了LED传感器和传统激光传感器的优势。中型R200和R201系列适用于更大的工作距离。紧凑型尺寸的R100、R101和R103系列具有相同的检测模式,在空间受限的应用中同样表现优异。标准配置和统一的用户界面,便于用户选择,实现更大的灵活性。


产品特性

  • 背景抑制功能:即使在镜面反射和外来光等干扰下,也能实现检测可靠性
  • DuraBeam激光技术具有较长的使用寿命和更高的工作温度范围
  • 作为Sensorik4.0®的基础,通过智能传感器配置文件实现标准化IO-Link连接
  • 所有光电传感模式均采用五个标准外壳,具有更大的灵活性和多种集成的可能性

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……