Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

新一期谜题,等你来解答丨在最新 E-News 中查看答案

2021-11-03

Peter在这个村庄居住了多久?

house in village
这个村庄的交通量每年增长 15%。

几年前,Peter 从城市搬到了乡下一个安静的小村庄。起初,平均每隔 8 分钟有一辆汽车从他家门前驶过。渐渐地,这个小村庄不断扩大,交通量每年增加 15%。今天,Peter 回顾过去的时光时说道:“我心目中的平静时光早已过去了。现在,经过我家门口的汽车是当初的两倍。”

Peter 在这个村庄居住了多久?


根据百分比,得出以下计算结果:

第一年,从 Peter 家门前驶过的汽车为 100%

则第二年 115%(100*1.15);第三年 132.25%(115*1.15);第四年 152.09%(132.25*1.15);第五年 174.90%(152.09*1.15);第六年 201.13%(174.90*1.15)

现在经过 Peter 家门口的汽车为两倍,即 200% —— 根据这个计算,他已经在这个村子里住了六年了


电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。