Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

高产量装瓶厂的瓶盖进料

多开关点的R201漫反射型传感器确保过程的可靠性

应用

速度精度可靠性包装行业中使用传感器的基本要求。例如,在高产量的装瓶厂中,每小时可能要为数万个瓶子装上瓶,这样的情况并不少见。瓶盖自动进料的循环速率相对较高,并且液体装瓶后必须立即将其密封。瓶盖通过分拣机传送,分拣机将瓶盖与料斗分开,然后对齐盖口,将它们送入封盖机的顶部。


目标

瓶盖进料不顺畅可能导致装配故障,进而影响高产量装瓶厂的运行和成本效益。因此,在整个自动化瓶盖传送过程中,必须严格监控瓶盖,比如检查它们是否存在、是否朝向正确以及是否完好无损。在高速进料下,就更加需要高精度来检测和报告来料情况,确保在将瓶盖送入封盖机之前剔除瑕疵瓶盖。


解决方案

R201系列漫反射型传感器可确保瓶盖进料时的输送可靠性。该传感器采用多像素技术(MPT),即使在近距离范围内也能实现超精密的检测,甚至可以检测出微小的进料误差,例如瓶盖未对准或瓶盖有破损。可靠预防不正确的瓶盖进料,确保无干扰的高速封盖



采用多像素三角测量技术,R201可确保过程的可靠性。

产品优势

采用多像素技术(MPT)的三角测量技术可显着提高过程的可靠性。即使在近距离应用中也能实现可靠的检测结果。R201漫反射型传感器还提供多个开关点,允许使用一个传感器同时监控不同的进料情况。

更低的复杂性、更大的灵活性和更好的可用性:基于面向未来的通用型产品架构,中型R200R201系列以及较小的R100R101R103系列具有相同的检测模式和统一的用户界面。


产品特性

  • 即使在近距离范围内,MPT也可以实现无干扰的距离测量
  • 多开关点测量的传感器 
  • 具备IO-Link智能传感器配置,可进行简单的配置、诊断和维护
  • 所有光电传感模式均采用五个标准外壳,具有更大的灵活性和多种集成的可能性 
  • 保障运作过程顺畅

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……