Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

新型G20 ZPA辊筒模块—用于输送机技术的智能缓冲系统

2019-08-07

G20 ZPA辊筒模块—用于输送机技术的智能缓冲系统
智能G20 ZPA辊筒模块

当涉及运输重型或易碎物品及手动任务的应用时,零压力积放简化了传送带上的工作。独立定时的输送系统可以使得每个产品和包裹之间保持预定的安全距离,同时防止不必要的碰撞所造成的损坏。传送带如何做到精确定时?使用倍加福新型G20 ZPA辊筒模块 ,传送带上游的包裹输送速度可以根据下游包裹的出包速度进行自动调节,无需进行耗时的编程。这个新开发的模块特别经济高效,无需现场总线基础设施、控制系统、特殊工具或额外的电缆即可运行。详细了解该智能解决方案!


智能化的即插即用模块

G20 ZPA模块集成简单便捷。每个模块都可以通过穿刺技术连接到扁平电源线上。无需特殊工具,模块的翻盖机构使重新定位变得容易。这样就可以构建模块化的输送机段,一旦设备搬入现场,就可以立即运行。所有必要的端口都内置在超薄模块中,可轻松连接到安装导轨上,实现工厂的有序布局

集成逻辑可实现快速调试自动邻域检测,包括控制连接电机,无需特殊设备或编程。用户可以通过三个拨码开关,设定电机速度和旋转方向,或者从七种操作模式中进行模式选择,还可以选配ZPA分析工具用于调试和诊断。它会自动生成所有设备及其设置的列表。



G20 ZPA模块在必要时对辊筒进行调整,并将所有其他模块都置于“休眠模式”。

灵活、经济高效的输送系统解决方案

新型G20 ZPA模块仅在必要时启动辊筒,在其他时间,模块将辊筒置于“休眠模式”,显著降低能源成本。同时,五个启动和停止的斜坡设定,可确保传送带逐渐加速和减速,保护辊筒齿轮的长期运行。该模块还提供灵活的安装,该设备独立于现场总线运行,可集成多达256个模块


实现物流应用中的零积压运输

产品亮点

  • G20 ZPA模块用于物流应用中的零积压运输
  • 集成逻辑可实现即插即用的调试,无需额外的设备、控制系统或编程
  • 通过穿刺技术实现独立于现场总线的集成
  • 灵活的定位和重新定位

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。