Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

高精度F199倾角传感器补充产品系列

2019-10-14

F199倾角传感器
F199倾角传感器实现精确测量。

无论是在机器和大型机械设备、移动设备还是太阳能发电系统中,需要对倾角进行可靠测量的应用,都会使用倾角传感器。倍加福的F99系列倾角传感器可适用于各种应用场合。全新的F199系列独特之处在于,可实现高精度倾角测量,完善了倍加福倾角传感器产品系列。当标准倾角传感器由于精度不够无法满足客户需求时,F199是理想的解决方案。它能够以± 0.15°精度0到360°间整个测量范围内精确测量倾角。凭借其倾角测量优势和非常坚固的外壳设计,F199系列能够延伸出无数的应用可能性,特别是在户外和恶劣环境下。 


坚固耐用,适用于户外应用

倍加福现有的倾角传感器都基于分体式安装原理,所以非常坚固。金属安装支架为传感器模块提供抗冲击保护。单体式F199倾角传感器作为现有产品系列的补充,采用了耐腐蚀铝制外壳、电子封装和100 g抗冲击性,使它格外经久耐用。此外,F199系列IP68/69防护等级可满足恶劣环境的应用。


太阳能系统应用


在CSP应用中,无数的定日镜将阳光反射到接收器上。

坚固耐用的F199倾角传感器可应用于聚光太阳能热发电(CSP),通过聚集太阳能产生能量。CSP工厂通常配备无数的定日镜,将太阳辐射集中投射到接收器或接收器所在的区域。接收器内部的热介质被太阳光加热后驱动蒸汽或燃气轮机,从而产生动力。阳光越多,产生的能量就越多。为了避免定日镜角度不准确造成的散射损失,倾角传感器主要用于检测镜面的倾斜角度。F199坚固的外壳和 -40°C~+85°C可适用的扩展温度范围,使其成为此应用的理想选择。


F199可承受CSP机械设备的高温,并正对阳光安装。

F199可以承受高温并精确测量倾斜角度,这一特性使得定日镜可以与直射的太阳光对准,从而将尽可能多的太阳辐射转换为电能。因此,F199倾角传感器有助于提高CSP工厂的效益效率

产品特性

  • 高精度倾角测量,实现更优化的效率,扩展更多应用可能性
  • 坚固的一体式金属外壳
  • IP68/69防护等级
  • 使用单个传感器进行0到360°倾角测量

放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅