凭借43.0%的选票,倍加福 safePXV / safePGV 定位系统在今年的自动化奖项中荣获“标准组件和传感器技术”类别中取得好成绩。由 SPS IPC Drives、VDMA、ZVEI 和 elektro Automation 编辑部的委员会成员组成的评审团提名了五种产品,纽伦堡 SPS IPC Drives 2018 的参观者可以从中选择他们喜欢的产品。
safePXV 和 safePGV 定位系统在单个传感器中实现了符合 SIL 3 / PL e 标准的安全应用。这些定位系统具有多重冗余、宽大的读取窗口和大景深,具有高度耐用性和灵活性。不仅仅是创新技术使 safePxV 脱颖而出 —— 另一个关键优势是它的易用性,实现便捷快速的系统组装。通过安全 PLC 通过 PROFINET-GSDML 文件可轻松进行额外的参数配置。即使多个 Data Matrix 码被污染或损坏,safePXV 和 safePGV 定位系统也能确保实现可靠的定位。紧密的曲线、显著的上下斜坡 或有高达 75 mm 的无码带间隙,这些都不会成为定位障碍 —— 高达 100,000 m 长距离应用中,也可以实现!