当温度降至远低于零时,使用标准传感器就可能存在风险。尽管标准超声波传感器可在低至-25°C的温度下可靠运行,但适用于温度更低情况下的专用传感器却很少见。倍加福现在推出L2超声波传感器低温版本,可适用于世界各地的冷库和极冷地区。
来自于超声波传感器系列的新产品工作温度达-40℃至+70℃,将低温特性与超声波传感器技术优势结合,在雾天和雪天降低检测的敏感度,即使在寒冷的环境中也能作为功能强大的通用性传感器解决方案。
除了适用于传送带上的物体检测和叉车上的托盘检测等典型的冷库应用外,也可以适用于户外应用的移动设备中。这些应用包括机场跑道上的定位过程,机场消防车辆上的防撞应用,以及移动式起重机上除冰机和支架的监测。
L2超声波传感器低温版本采用坚固的金属支架进行安装。传感器可通过2米长的重型固定电缆进行连接,芯线横截面更大,并不是采用标准M12插头。这种增强型的传感器连接还减少了选择合适电缆耗费的多余时间。
低温传感器采用可以五个方向旋转的传感器头和多功能的配置选项,如可调节的声锥宽度,可以轻松适应各种应用需求。自动同步功能可实现近距离安装和操作多达10个传感器。低温版本传感器有三种检测范围(500 mm,2000 mm,4000 mm)和多种输出。