Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

SIAF 展会回顾 | 春意渐浓,倍加福与您一期一会,精彩不容错过!

2019-03-22

倍加福, 传感器, 展会, SIAF

2019 SIAF广州国际工业自动化技术及装备展览会已落下帷幕,恰缝倍加福陪伴SIAF,踏入这十周年的新里程。SIAF汇聚行业智慧,捕捉中国工业自动化机遇 —— 这场华南智能制造业盛会,您怎可错过?

SIAF展会现场的火热气氛,已感染到现场的每一位观众和展台的倍加福工程师们。3月10日至3月12日,倍加福在5.1馆,E41展位,恭候您的莅临。


IO-Link 体验区

在倍加福展台上,这一块由倍加福绿勾勒出的区域,格外显眼。这块展区展示了带IO-Link 接口传感器,囊括R20X光电、F77微型超声波传感器、RFID识别系统读写头,以及集成 IO-Link master 的以太网 IO 模块等等。

IO-Link能将传感器和执行器的智能性发挥到极致,直至过程的最后一米,透明通信都能有效执行。IO-Link设备传输过程数据和诊断数据,传递状态信息并应用新的参数数据。倍加福为您提供端到端的IO-Link系统解决方案,其中包括一系列IO-Link传感器和基础设备。

倍加福全新R10X与R20X系列光电,创新DuraBeam Laser激光技术,IO-Link通讯和智能参数配置。

倍加福超紧凑UC-F77系列带IO-Link接口,不论物料大小、颜色或表面材质,可以有效测量辊轴直径并检测出物料的破损。

倍加福带IO-Link接口的RFID读写头通过点对点连接,能够与以太网 IO-Link master 上的其他设备相连接使用。

物流输送线+AGV 展示区

展会现场展示的倍加福 G20 物流输送线整合了多款倍加福主打产品,包括有:AS-iG20模块、安全编码器、安全光栅、测量传感器、超高频RFID以及二维激光扫描仪R2000……该输送带专为输送物流应用设计,以实现灵活、经济高效的输送系统解决方案。


倍加福G20物流输送线 + AGV自动引导小车 协同作战

而在物流输送线旁,重复着一次次往返搬运的则是我们的AGV导航小车,安装有倍加福R2000DET激光扫描仪的AGV小车确保可靠的路径行进,实现360度全方位扫描,自由规划路径,防撞等

AGV上的机器人机械臂同样引人关注,集成多款智能传感器产品,现场模拟对运载货物上的标签物体的顺序识别和转移。要完成这一系列的自动化动作,其背后的传感技术并不简单,传感器们“各司其职”:在PGV视觉定位系统的协作下,通过识别二维码方位,精准定位机械手臂动作位置;由R200系列外形紧凑的光电传感器,检测机械手臂离目标物的距离;利用SmartRunner 智能传感器实现检测物体的轮廓比对;随即通过RFID射频识别系统,识别判断准备抓取的目标物,按预置程序依次进行相应操作。 

超声波传感器家族 续写经典

本次展会上还加入了适用于卷径检测料位检测的超声波传感器系列,包括多款倍加福经典的超声波传感器,其中亮点的超紧凑UC-F77系列,可实现物料的精确检测,哪怕是非常难检测的透明薄膜……

近期倍加福又推出全新UCC*-50GK超声波传感器,堪称物联网传感器的基础,具有IP66/67等级和PTFE保护膜,可防止污染物附着在传感器上,环境温度范围宽(-25°C ... + 70°C),可实现温度补偿,能够检测到集砂池、澄清池和处理塔中的容积液位。

精彩时刻

明年SIAF再聚,倍加福期待您的莅临,与我们共同探讨您的需求,收获您定制化传感解决方案。

点击查看视频,了解更多……