Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

带OPC UA接口的IO-Link Master实现了从现场到云端的安全信息交换

2019-10-17

ICE2/ICE3 系列 IO-Link Master
防护等级为IP20和IP67的ICE2 / ICE3系列IO-Link Master

工厂、产品和系统如今正变得越来越网络化。这样致使我们在设置机器对机器(M2M)的通信标准时需要付出巨大努力。近年来,这样一种标准已经在市场上确立了自己的地位:OPC UA。这种跨供应商的开放式体系结构旨在用于工业通信中的信息交换。除了M2M通信,该技术还支持工业4.0环境中机器与更高级别系统之间的数据和信息交换。倍加福提供了带OPC UA接口的IO-Link master该接口将体系架构的优势结合到一个设备中。


实现各个层级间的安全通信

OPC UA是开放式平台通信统一体系结构的缩写,可以实现生产中的机器独立于平台,具备互操作性,实现跨供应商协作,还实现了机器和系统之间的通信(无论是在封闭网络中还是通过Internet)。OPC UA不仅仅是一种通信协议,该体系结构还包括数据模型交互概念。该接口还具备可扩展性,使其适用于小型和大型基础架构,并支持与移动设备一起使用

OPC UA是基于必须严格遵循的标准和规范来实现通信的。这项技术有助于提高工厂流程的效率,同时确保所有层级间的安全信息交换


为您提供基于云系统和PLC系统的解决方案

倍加福将OPC UA整合到IO-Link master中,现在除了用于基于PLC系统和时间关键型应用的ICE1主站模块之外,还推出了 ICE2(EtherNet/IP) ICE3(PROFINET)master 系列。这两种新的IO-Link master系列均配备OPC UA接口和实时现场总线协议,使其成为基于云系统应用的理想解决方案,并对时间敏感度较低。采用完全基于网络的配置概念,不需要额外的软件,实现了高效调试,是无需采用上层PLC,便可实现云应用的优选解决方案。所有模块设置都可以保存为一个单独的文件,可以轻松将配置转移到新设备(模块备份)。

通过OPC UA和基于以太网现场总线协议,进行同步的无干扰通信可实现混合系统。在这些情况下,PLC处理所有对时间响应较高的应用和进程,而对时间响应较低的,汇总的数据则传输到云端。由于采用了MultiLink协议,用户可以同时通过PLC和云端访问设备。


产品特性

  • 跨供应商、独立于平台的信息交换(M2M通信)
  • 基于云和混合系统、PLC和云端相结合的灵活解决方案
  • 完全基于Web的配置概念,便于用户调试
  • 模块备份功能,便于设备更换和工厂扩建

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Comtrol 产品组合

随着对 Comtrol 公司业务的收购,倍加福正在完善其用于云应用的面向未来的工业 4.0 解决方案产品组合。