2019年10月23日-26日,亚洲物流技术行业中非常具有规模的国际性展会CeMAT Asia将在上海新国际博览中心迎来20周年盛典。
作为工业 4.0 的驱动者及创新者,倍加福将为您呈现“稳定、精准、高效”的革新理念及前沿科技,展示面向“智慧物流”的新型传感器及系统产品,以及整体智能解决方案,诠释传感科技力量赋能、加速“智慧物流”的理念。
倍加福诚挚邀请您莅临2019 CeMAT Asia W1馆,A3 倍加福展位,共同探讨物流智能化科技,畅想智慧物流、物联网以及物流4.0的美好未来!
时间:2019年10月23日至10月26日
地点:上海新国际博览中心,上海市浦东新区龙阳路2345号
展位号:W1馆,A3展位
2019年,不仅是CeMAT成功举办的第20年,也是倍加福在华蓬勃发展的第25年头,在这一具有里程碑意义的时刻,作为工业 4.0 的驱动者及创新者,倍加福诚邀您共同见证:我们在“智慧物流”道路上又一创举!
多年来,倍加福始终致力于技术创新,为物流行业提供完整而优化的解决方案,以满足行业和客户的需求。凭借70多年的工业自动化经验,倍加福面向各种应用,为您出谋划策,为用户切实提高工业流程效率。
为了更好地迎接智慧物流、数字化升级的挑战,倍加福连推新品,提供多款灵活可定制化的智能系统解决方案,通过“科技赋能” ,实力助推IIoT工业互联网、物联网、物流先进制造的发展。
展会现场,倍加福将动态展示模拟物流输送线,全新呈现“稳定、精准、高效、智能”的革新理念及前沿科技。输送线整合产品包括有,AS-iG20模块、安全编码器、安全光栅、AS-i总线、目标物测量传感器、超高频RFID识别以及二维激光扫描仪R2000等等……
搭载倍加福R2000二维扫描仪的自动导航小车AGV,将围绕在输送线周围行走,以实现360度全方位扫描,高分辨率,自由规划路径,防撞。
作为IO-Link科技赋能的实践者,倍加福不断助推工业4.0 、IIoT工业物联网发展,并积极推动IO-Link技术创新及产业发展。
倍加福为您提供一个端到端的 IO-Link 系统解决方案,其中包括各种IO-Link 传感器和集成 IO-Link master 的以太网 IO 模块。这种组合有助于现场级的IO Link设备和上层的管理和控制系统之间的无缝通讯。
展会现场,倍加福将专辟“IO-link”数字化体验区,展示各种带IO-Link 接口传感器,包括R20X光电传感器、R1电感式接近开关、灵活简捷的RFID识别方案,以及集成 IO-Link master 的以太网 IO 模块等等,无疑,IO-Link通讯,将有助于现场级的IO Link设备和上层的管理和控制系统之间的无缝通讯。用户通过采用 SmartBridge®接口,便可轻松通过蓝牙向手机或平板上传输IO-Link设备的数据或设定参数。
倍加福 PGV 是基于数据矩阵的定位追踪和控制系统,是AGV自动导航小车的“工作拍档”。利用先进的工业二维摄像头,PGV 不仅可以引导载具沿着具有代码或颜色标识的路径行驶,还提供了一个用来触发启动、停止和转向动作的集成识别解决方案和一个能够以亚毫米精度进行载具定位的绝对编码系统。
safePGV 实现了符合 SIL 3/PL e 的安全绝对定位,并且只使用一个传感器。
使用倍加福新型G20 ZPA辊筒模块 ,传送带上游的包裹输送速度可以根据下游包裹的出包速度进行自动调节,无需进行耗时的编程。它的外壳坚固且高度小于30 mm,可轻松安装集成到导轨中。不仅可以直接连接两个直流电机滚轮外,还可以安装两个传感器用于检测输送带上货物。使用经济高效,无需现场总线基础设施、控制系统、特殊工具或额外的电缆即可运行。
在动态应用中,如AGV小车的导航,R2000 2D-LiDAR传感器提供高精度的测量数据。测量距离高达100米,帮助用户加速仓储流转和提高工作效率。
全新三维激光扫描3D-LiDAR R2300也即将于中国市场面世,并亮相于CeMAT展会现场。
截止时间10月21日18:00