Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

“硬”科技+“软”实力,倍加福打造高效优化AGV激光导航解决方案

2019-01-04

倍加福, 传感器, AGV, R2300, 解决方案

作为工业传感器领域的技术驱动者,倍加福1994年进入中国市场,25年间,中国的工业发展日新月异,倍加福一贯秉承公司的传统,开发独特的全面化产品系列,助力传统工厂自动化行业的各类应用,同时,推进工业 4.0 时代下新型应用场景和方案的探索。

伴随着AGV行业技术的不断发展,激光导航AGV在国内的应用正在逐步扩大,市场对于激光传感器的需求也在不断增多。从广受市场认可的R2000系列二维激光扫描仪,到新推出的R2300系列的三维激光雷达,倍加福正不断致力于深耕物流AGV领域,坚持创新发展,走“硬件”科技+“软件”实力之路,“软硬结合“为用户提供个性定制化服务,打造高效优化的AGV小车解决方案,探索新想法、新方法,不断谋求新的突破。



在前不久落幕的CeMAT亚洲物流展上,倍加福向外界展示了这款适用于AGV行业的新一代传感器——R2300系列三维激光扫描仪。今天让我们“先见为快”,一睹TA的风采吧!


对象跟随+可靠避障=AGV导航精准更智能

将R2300系列三维LiDAR传感器集成到AGV中后,便可实现对象跟随,可靠避障,实现精准导航。 

R2300系列能监控车辆前方的三维视野区域——从地面到操作人员的双腿。 以此作为参考点后,可识别操作人员的运动方向并保持一定距离的跟随。 由于R2300具有四个扫描平面和精细的光斑,R2300甚至可以检测到微小的障碍物,其高采样频率及高测量精度,确保了AGV小车平稳的行进。

结构更坚固+极高扫描率 =叉车区域监控更可靠

单个R2300系列的三维激光扫描仪,可实现4线平面扫描,为用户提供了更多有效扫描数据信息,从而确保了在感应范围内更多更可靠的测量。 采用固态电子技术,使其尤为适用于移动车辆,坚固可靠。

无论应用环境如何,基于PRT技术都可以保证其高精确、可靠的测量。同时,多线扫描仪对三维空间的感知引入,也帮助用户减少采集、布线和集成费用。

R2000高性能自动导航解决方案

之前已成功应用于AGV行业的倍加福R2000系列二维激光扫描仪,其角分辨率可达0.014度的高精度,360度无死角测量,扫描频率达50Hz的快速响应,每秒能输出250000个扫描点。即使在远距离且高速应用中,R2000系列是理想的选择,满足客户对于高精度、高效率的需求。同时,R2000系列自定义显示界面,兼具友好的人性化设计。自推出以来已经在AGV行业得到了广泛的应用,颇受美誉。

 

强化本土化服务,助AGV智能导航升级

近年来, 随着中国加快制造业转型升级的进程,工厂对自动化物流的需求不断增大, 尤其是AGV市场的蓬勃发展,给自动化物流行业带来新的发展机遇。倍加福也将不断致力于深耕物流机器人领域,坚持创新发展,为用户打造高效优化的AGV小车解决方案,获得市场广泛认可。我们倾听客户需求,深入了解AGV行业的难点和需求,并通过在电商物流、智能物流、工业物联网等行业领域悉心布局,探索新想法、新方法,不断谋求新的突破。

同时,通过不断强化倍加福本土化服务,根据中国市场情况,将传感器产品设置了单独的“硬件激光雷达”和配备“算法软件的模组型激光雷达”,满足不同客户需求,此外,倍加福还建立了完善的技术服务团队,包括标准产品技术服务团队与工程服务团队,为客户提供从售前、售中、售后一系列完整的客户服务,针对一些特殊的行业及应用,提供个性化、定制化的服务。