Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

为堆肥进度保驾护航

2020-01-13

倍加福, 传感器, 超声波传感器, 18GM75, uc-f77, UC-F77

在德国 Düsseldorf 的KDM GmbH 堆肥厂巨大的金属波纹屋顶下,我们利用阳光加热空气。潮湿的泥土味立刻扑鼻而来。数千立方米的堆肥在一条条通道上铺开,中间用高高的混凝土墙隔开。在这广阔的环境中, Eggersmann 公司的 BACKHUS Lane Turner 吸引了我们的注意,不仅因为它强大的六缸发动机所发出的嗡嗡声,还因为其深蓝色的漆面非常显眼。

Eggersmann GmbH 电气工程负责人 Jens Brinkmann 密切关注着这台巨型机器的运转:“对于任何工程师来说,看到自己的设计由客户来操作时,都是一个满足的时刻,”他边说边将一点点精细的堆肥从他的手指间流过。“为了将绿色废料、花园废料和有机废料转化为这种优质的、富含腐殖质的堆肥,必须采用一整套自动化的过程步骤。我们在Eggersmann精通这一领域,并将自动化知识和经验融入了我们的产品设计中,包括BACKHUS车床。”



Lane Turner使用一个强大的转子来移动分解物料。

适量的空气和水

上述产品来自BACKHUS Lane Turner系列,这正是这项工作的成果。全自动车道转向器是在位于Wardenburg, Lower Saxony的Eggersmann转向技术研究工厂设计和制造的,目前KDM正在使用。这些机器也在世界各地投入使用,可以通过其占据公司90%的出口比例来证明这一点。他们的任务十分明确:堆肥所需的微生物过程必须在储存有机废料混合物(“分解物料”)的单独通道(“筒仓”)中进行。这些过程的决定性条件是供氧量和含水量的适当比例。为了实现这一目的,Lane Turner通过使用其强大的转子来移动分解物料,然后在机器背面使用集成式滚筒来冲洗物料。

实现平衡的重量级人物

作为车削技术的专家,Eggersmann 在控制和驱动技术方面拥有丰富的专业知识。Brinkman 解释实现这种专业知识的重要组成部分是如何选择合适的供应商和合作伙伴。他说:“在传感器技术方面,我们完全信赖倍加福。”他指着刚刚开始下一个筒仓工作的 Lane Turner 说道:“你们可以看到机器的通道是多么的狭窄。”实际上,这台全自动机器在其连续轨道上的筒仓中几乎没有空间移动。巨大的 Lane Turner 在没有任何护栏的20厘米厚的混凝土墙上移动着,看起来像是在走钢索。


倍加福超声波传感器安装在 Lane Turner 驱动轮附近。

超声波传感器构建安全网

倍加福超声波传感器有助于实现平衡。其中四个传感器安装在连续轨道的驱动轮附近的金属设备上。从这里开始,这些传感器连续监控与混凝土墙的距离,并通过模拟4-20 mA 标准信号将该信息发送至控制器。如果实际值与期望值不符,则通过控制面板校正车辆的位置,该过程可以持续性进行而不会受影响发生中断,这样设备和堆肥过程始终受到保护。

那么,Eggersmann 为什么选择倍加福超声波传感器呢?“在评估我们的应用时,很快就发现超声波是正确的解决方案,因为我们客户操作机器的环境条件非常具有挑战性。堆肥过程始终会产生一定的污染,因此环境中会积聚灰尘和湿气。此外,像Düsseldorf 这样的回收工厂经常有顶有覆盖,但不是完全封闭的。这种设计使得传感器技术暴露于相当大的温度波动中。然而,超声波的功能原理非常适合这种情况。” Brinkman 说。

在咨询了倍加福销售工程师 Jens Peter Weidlich 之后,我们最终选择了UB500-18GM75-I-V15。该超声波传感器的模拟输出适用于距离测量,并且具备IP67防护等级,能够可靠实现防尘防水。由于其 -25°C 至 70°C 的温度范围和内置的温度补偿功能,该传感器在室外区域也能可靠工作。


倍加福UB500-18GM75-I-V15超声波传感器的模拟量输出适用于距离测量的应用,IP67的防护等级能够可靠地防尘防水。


共同协作,向前迈进

尽管之前使用的传感器功能可靠,但Eggersmann设计人员仍尝试新的解决方案,朝着未来工业科技迈出一步。出于这种考虑,他们一直在测试一种全新的倍加福超声波传感器。Brinkmann解释了是什么促使他和他的同事们进行新的尝试而不是直接采用久经考验的方法,以及为什么他们愿意摆脱这种固定的思维枷锁:“我们特别重视利用先进技术来提供可行的解决方案。当Weidlich先生向我们介绍全新的UC-F77系列时,它立即引起了我们的注意,一方面是因为我们与倍加福有相互合作的良好基础,另一方面是因为新设备提供了高度的创新。”

IO-Link带来用户友好性

将两个传感器进行比较,非常明显的区别是外观。新型F77采用侧面出波的设计,与 18GM75 的圆柱形设计相比,F77采用立方体形外壳,非常紧凑,节省了大量空间。它还提供堆肥应用所需的坚固性,这也是 Eggersmann 以前所使用传感器的必要特性。创新在于它为最终用户提供的服务:正如产品型号已经表明的那样,UC800-F77S-IU-IO 超声波传感器完全支持IO-Link通讯标准。因此,它能为 ACKHUS Lane Turner 用户提供了一系列新功能。例如,F77可以在带有 PACTware 软件的笔记本电脑上轻松地进行参数化调整,而不仅仅是在设备本身上设置,这在可用性方面提供了明显的竞争力和附加值。如果需要更换传感器,可以将其预先参数化设置后再发送给客户。

对于 Brinkmann 来说,以下是区分出良好解决方案与优秀解决方案的主要因素:“客户节省了时间和精力,这正是我们的目标。由于我们是环境可持续发展领域的解决方案提供商,客户也可以始终确保他们进行了可持续性的投资。像倍加福这样经验丰富的合作伙伴将帮助我们兑现这一质量承诺。”

超声波传感器UC-F77系列 ——适用性强,精确可靠


UC-F77系列在其非常紧凑的外壳内采用了多种超声波技术。

除IO-Link接口外,该系列还提供自动同步功能并且对噪声干扰有很好的抵抗性,以实现更大可靠性。

www.pepperl-fuchs.com/china/zh/f77-ultrasonic-sensors