因为疫情原因,原定于二月举办的第11届广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)延期至2020年8月11日- 13日。
倍加福,作为全球自动化领域中享誉世界的开拓者和创新者,去年荣获SIAF十周年参展纪念奖杯,今年将再度出席这一华南地区的工业盛会!
在此,我们诚邀您于展会期间莅临倍加福展台(5.2馆,E41展位),与我们交流您的应用心得及真实需求。
我们期待展会现场与您相遇,而倍加福专家也将在现场为您答疑解惑,定制个性化解决方案。
时间:2020年8月11日至13日
地点:广州, 中国进出口商品交易会琶洲展馆
展位号: 5.2馆, E41展台
通过提供从控制级到传感器/执行器级的完全透明性,IO-Link为用户开辟了全新的可能性,并被视为工业4.0的“推动技术”。展会现场,倍加福为观众展示“从传感器层到云端”一站式的数字化解决方案,包括IO-Link Master、以太网与IO-Link、带IO-Link的RFID 等等,以及倍加福最新产品ICE1/2/3、VOS智能相机、R2300激光雷达传感器……
倍加福认为 Sensorik4.0® 是第四次工业革命的先驱:它提供必要的数据。工业4.0生产过程的一致联网需要传感器集合各种功能原理的全面应用。在Internet上提供这些信息意味着“传感器数据即服务”。
全面的IO-Link产品系列是倍加福Sensorik4.0®解决方案的重要组成部分。使用IO-Link,即使是简单的传感器和执行器也可以在整个资产结构中提供过程值、识别情况和诊断数据。
倍加福正不断推进“工业 4.0 ”的新型应用场景探索,凭借全面的支持 IO-Link 接口的产品和具备通讯功能的 Sensorik4.0®技术,实现数据从现场设备到控制系统和云端的无缝连接。倍加福新推内置 IO-Link 主站的以太网模块,ICE2/3 系列能满足物联网、云端应用的要求。
使用倍加福新型G20 ZPA辊筒模块 ,传送带上游的包裹输送速度可以根据下游包裹的出包速度进行自动调节,无需进行耗时的编程。这个新开发的模块特别经济高效,无需现场总线基础设施、控制系统、特殊工具或额外的电缆即可运行。
倍加福RFID读写头通过点对点连接到任何 IO-Link master,然后能十分便捷地集成到工厂中。坚固紧凑的 RFID 控制接口能够控制多达四个不同读写头的读/写操作,并将过滤后的原始数据转发至更高层级的系统 ...
倍加福的视觉传感器利用更强大、更灵活的解决方案减小了标准光电传感器和昂贵的机器视觉系统之间的差距。它们具有易于安装和操作的特点,而且无需使用编程语言。视觉传感器针对一个特殊的应用领域对它们进行配置,所以在设计上它们明显更为简单。
R2、R3、R2F 和 R3F 系列微型光电传感器有四种外壳设计和三种检测模式。集成的 DuraBeam 激光技术非常适用于需要可靠精确地检测微小电子元件的制造过程。
倍加福新型R2300 3-D LiDAR传感器配备了脉冲测距技术(PRT),提供可靠精确的测量,并且具备高精度和短响应时间。若安装在自动引导小车上,能够用于避免碰撞和后方区域监控。