在汽车工业的生产线中,人机合作在很多地方都十分紧密,例如输送线。剪式升降机用于从车身制造到最终装配的各个生产阶段。通过升降机将车身移至所需的加工高度。这样工人才能正常执行任务,例如,根据客户要求组装内部配件、座椅、轮辋和保险杠。
剪式升降机的移动不能成为附近工作人员的危险源。在装配过程中, 剪式升降机会自动移动到指定的工作高度。当升降机调整时,系统各零件也相对移动。为确保工人的身体部位不会卡在系统零件之间,只有当升降机被锁定后,才能进行剪式升降的工作。只有该末端位置发出信号时,才能释放工作台上的工件进行加工。
电感式安全传感器是可靠检测剪式升降机终端位置的理想选择。可以使用两个 NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2 电感式安全传感器检测终端位置—— 一个用于收缩状态,一个用于伸展状态。该传感器符合 SIL 2/PL d 标准,其节省空间的设计可实现灵活的安装,并易于集成到剪式升降机中。
该电感式传感器无盲区,因此不必与目标保持最小距离。可以将标准金属执行器或支撑结构的金属部件用作目标,而无需在目标或机器部件上进行任何调整。安全传感器经过 TÜV 认证,具有很高的安全性,这意味着可以直接将传感器集成到安全回路中。此外,还可以减少规定的常规检测次数,操作间隔可以延长至两个月,在此期间无需进行日常功能测试。