Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

增量式旋转编码器,用于海上风电厂的转速测量

应用

更稳定、更高的风速使海上风力发电厂的发电量大约是陆上发电厂的两倍。这涉及到各种通过电子元件解决的测量和定位应用。风力发电机的转速测量是该行业的标准应用之一。


目标

为了安全高效地运行风力涡轮机,必须进行转速测量。但是,由于恶劣的海上条件,元件必须具备相应的坚固性、耐腐蚀性,即使在极端温度下也必须能够提供可靠的测量值。


解决方案

定制的增量式旋转编码器是一个理想的解决方案。一种特殊的涂层使不锈钢外壳具有很高的耐腐蚀性,可以承受 620 小时的盐雾测试。温度范围扩展到 -40°C…70°C

产品优势

特殊的外壳能够提高过程稳定性,保护元件,避免昂贵的海上维护和更换工作。此外,旋转编码器还配备一个特殊的绝缘套管,能够保护它们免受交叉电流的影响并确保信号质量。电流驱动的定制应用扩展了海上风力发电厂的应用范围。


产品特性

  • 特殊的外壳涂层,耐腐蚀性强
  • 扩展温度范围为 -40°C…70°C
  • 特殊的绝缘套管,防止交叉电流
  • 定制的电流驱动扩展了应用范围

放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅