Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

3/10 直播预告 | 倍加福赋能物联网新生态,打造“智慧城市”大数据解决方案

2020-03-02

在线直播 再度来袭!

倍加福, 传感器, webinar, 线上研讨会, 在线直播, 智慧城市, 工业 4.0

疫情爆发时刻牵动人心,也改变了人们的日常生活习惯,同时,加速着各产业数字化、智能化的步伐:无论是生活中的线上教育,线上办公,线上直播等等,还是通过“工业互联网、大数据、云计算”等新技术的应用推进着工厂数字化、智能化转型。

3月10日,下午14:00-15:00,倍加福将携手工控,通过在线研讨会的方式,为观众带来一场有关“ 倍加福赋能物联网新生态,打造‘智慧城市’大数据解决方案”的直播活动,在线互动答疑,欢迎参与!


本期话题: 赋能物联网,构建新生态

随着城市人口的不断增长,智慧城市的概念应运而生,尽可能提高现有资源的利用效率;在数字技术的推波助澜下,智慧城市需要一套智能且灵活的自动化解决方案。

2020年3月10日,14:00-15:00,倍加福登陆工控直播室,基于“智能城市”应用,向观众生动地阐述倍加福如何利用大数据、云端等高科技技术,赋能物联网新生态,软硬件相结合——包含超声波传感器、无线物联网网络、大数据应用三大主题,打造“智慧城市”与“大数据”完整的解决方案,将智能互联、工业 4.0 等诸多先进技术理念,以及各种高性能产品整合到各行业的实际应用中,切实帮助用户提升智能化水平,有效增能,协助客户获取更强的市场竞争力。

欢迎参与

播出时间:2020年3月10日,周二,14:00-15:00

演讲主题:倍加福赋能物联网新生态,打造“智慧城市”与“大数据”解决方案

参与方式

▼▼ PC端/手机端 可直接点击▼▼

http://online.gongkong.com/OnlineShowdetail/2020030210340900001.html

欢迎大家积极参与、踊跃提问,

技术专家实时在线为您答疑解惑!

亮点先知道

面向“智能城市”的智能系统解决方案

以智慧城市中“智能垃圾管理”应用为例,每个垃圾桶的盖子上都装有倍加福耐腐蚀超声波传感器,进行废物料位测量。当垃圾桶容量超过 80% 时,垃圾桶会自动发出信号,通过移动通讯网络传输到云空间。相应的智能垃圾管理软件会自动规划合适的路径,去处理那些超过核定容量的垃圾桶。这一方案下,垃圾车的出车率减少了 30%,在节省时间和费用的同时,也为当地居民减少了尾气排放和噪音污染......

欲了解完整解决方案详情,敬请关注3/10线上直播!

3月10日,下午14:00-15:00

我们与你不见不散!

点击可进入直播间!