Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

聚焦“新基建”,如何布局工业互联、数字智造,打通工业通信数据链路?

2020-03-24

倍加福, 传感器, IO-Link,  IO-Link Master, OPC UA,

数字化任务是十分艰巨的。但是只要使用正确的技术,就可以按照以下步骤为工厂进入工业4.0做好准备:


1) 将串行设备连接到以太网

如果您的工厂中使用条形码扫描仪、重量秤、RFID读取设备或其他带有串行接口的设备,这些串口转以太网网关都可以将这些设备连接到系统网络。这样就能够从PLC或工业PC进行控制,监视工厂中的串行设备并与之通信。

通过采用基于Web配置、示例程序和基于Windows的管理型应用,PortVison®、倍加福提供的 DeviceMaster®串口转以太网网关可提供即插即用的工业连接。通过 DeviceMaster 网关系列将 RS-232/422/48 5串行设备连接到 EtherNet/IP、MODBUS TCP 或 PROFINET 网络或工业以太网,同时还提供 EtherNet/IP 转 MODBUS 以及 PROFINET 转 MODBUS 通信的解决方案。

2) 使用带 OPC UA 接口的 IO-Link Masters 与系统进行联网

OPC UA 是开放式平台通信统一体系结构的缩写,可以实现生产中的机器独立于平台,具备互操作性,实现跨供应商协作,还实现了机器和系统之间的通信(无论是在封闭网络中还是通过Internet)。

倍加福 ICE 2(EtherNet/IP)和 ICE 3(PROFINET)IO-Link Master 系列将 OPC UA 整合到 IO-Link master 中。两种新的 IO-Link master 系列均配备 OPC UA 接口和工业以太网协议,用于将 IO-Link 设备连接到工厂和企业网络。这使其成为基于云系统应用的理想之选,并对时间敏感度较低。采用完全基于Web的配置概念,不需要额外的软件,是无需PLC控制的独立应用的优选解决方案。

3) 构建高性能以太网

工业以太网交换机是任何网络平稳运行的关键。交换机在有线和无线机器之间传输、接收数据,并高效地将数据传输到网络中,这意味着它们对于有线设备的可靠通信至关重要。

倍加福 RocketLinx®管理型和非管理型以太网交换机专为需要高性能通信和可靠数据传输的坚固型应用而设计。非管理型交换机为底层现场设备联网提供了一种易于配置且经济高效的解决方案。另一方面,RocketLinx 管理型交换机用于设计更加复杂的网络,并提供一系列附加功能,支持有关冗余、安全性、身份验证和流量管理。

4) 将工厂连接到云

将工厂安全地连接到中央数据服务器是迈向工业4.0的第一步。这样做可以获取以前未使用或不可用的设备信息。所有过程数据都存储在云中,通过智能手机、平板电脑、PC和企业应用可以全天候访问重要数据。

例如,通过使用 Neoception Asset Tracker 之类的工具可以从云端监控生产设备。倍加福 IDENTControl 系统RFID读取设备,使用标签进行资产识别。然后,对应的设备信息将通过网关传输到 Neoception Cloud,便于随时查看数据。这样可以对资产进行更详细的概述,可以更便捷地计划生产流程。