电感式传感器仍然是检测金属物体的优选。但是,传统的电感式接近传感器有一个共同点:如果传感器到阻尼元件的距离增加,传感器对检测对象会变得更加敏感,而安装装置周围的金属会影响开关距离。倍加福的主动屏蔽技术解决了这个问题。这项新技术集成到 VariKont 系列中,无论安装条件如何,都可以保持较大的开关距离。倍加福秉持经济高效的原则,简化了设备设计!
安装条件和周围材料会影响接近传感器的电磁场。传感器通过安装预先阻尼,从而改变开关距离以及测量结果。为了补偿这些外部因素,倍加福开发了一项新技术,并将其集成到 VariKont 系列中。采用主动屏蔽技术的电感式传感器主动检测安装情况,并保持恒定的开关距离,无论安装条件和周围材料如何。产品还具有开关距离较大的版本,其中平齐安装为 30mm,非齐平安装为 50mm。两种产品型号都易于安装,并且可以实现较长距离地检测对象。可调节的传感器感应头配备了边角LED指示灯,从任何角度都可以看见。这样,无论安装条件如何,都可以从各个角度进行状态检查。
为了保持较大的开关距离,在 VariKont 和 VariKont L2 传感器中集成了一个额外的线圈。与传统的电感式接近传感器一样,主线圈负责检测阻尼元件。同时,新的补偿线圈测量传感器环境,包括安装条件和周围材料。获得的信息用于确保对环境影响的直接补偿。这简化了系统规划并优化了机械公差的使用。