Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

PMI感应定位系统,实现电动叉车中“精准高效”的叉盘横向位移控制

2020-04-20

倍加福, 传感器, PMI, 叉车, IO-Link
倍加福全新PMI电感式定位系统

近年来,伴随着中国电商、快递等行业的快速崛起,为物流行业创造了良好的发展机遇。仓储物流升级驱动设备向智能化、自动化发展,提升利润的内在需求驱动物流方式从人工向机械化、智能化演进。

叉车,作为物流搬运车辆的代表,在企业物流系统中扮演重要角色。在货物的快速及准确的配送过程中,安全和有效是贯穿整个过程是关键的因素。倍加福传感器解决方案确保了工程车辆可靠运行,协助加快货物运输。


应用挑战

叉车机械制造逐步迈向智能、灵活、柔性化,要求更高的定位精度、更安全的操作体验等等,电动叉车市场迎来巨大发展空间。

当物流仓储中巷道较窄,而叉车体型庞大,在运送货物的过程中,位置调整面临一定困难。因此,智能电动叉车的横向移动功能,为叉车操控提供了更大便捷。然而,对于货叉“灵活性”、其位移定位控制也提出了挑战——受传感器安装空间及目标物感应距离的限制,我们需考虑一款外形适宜且能可靠检测位移的传感器,并选择设备振动幅值较低的位置进行安装。

目标

当操作人员使用电动叉车运送货物工作时,为了更好地将叉盘对准货物放置位置,操作人员可精准控制货叉的横向位移,位移控制精度达1mm,而无需调整整车的位置。

解决方案

将这款F90系列PMI电感式直线位移传感器,安装在叉盘下方,并将目标物磁块安装于叉盘上,能可靠地检测当前货叉位置,并精准控制其横向位移。

通过在PMI感应系统中的提供测量量和开关量功能,同时还定义了两个开关点或窗口。这样不仅可以将叉盘的位置作为模拟值,还可以将两个限位开关位置作为来自单个设备的开关信号。无需额外的传感器即可高效控制导辊系统。

产品优势

倍加福不断开发和完善这种非接触式的无磨损技术。凭借高质量标准和丰富的市场经验,我们提供全面的电感式定位系统产品系列。PMI电感式定位技术,结合电感式接近传感器的坚固性,与位置测量和角度定位系统的高精度。使用简单的钢制执行器,旨在更大地提高应用的灵活性。

PMI感应定位系统配备IO-Link,使用标准的IO-Link接口为工业应用的数字化提供支持。在全联网化生产系统的工业4.0未来,为通讯而生的传感器发挥着至关重要的作用:在生产过程中发送和接收传感器数据,直达传感层级/执行层级的通信,为客户定制的参数化以及有价值的附加信息的访问:IO-Link 接口为位置检测开辟了全新的可能性。除了过程数据外,还可以直接从传感器访问增值数据,如信号质量或运行小时数。

特性一览

  • 采用非接触式、免维护技术和高度环保,确保耐用性
  • 多种设定模式,单目标物测量绝对位置,双目标物测量相对位置。
  • 使用简单的钢制执行器,开启了各种可能性的应用
  • 各种功能、可编程的测量和开关的范围而具备灵活性
  • 抗噪能力强,确保过程的可靠性
  • 测量和开关功能一体化,以便提高效率