Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

位置编码系统(WCS)用于电镀厂的绝对定位

WCS 室外型在户外严苛环境中进行位置检测

应用

在电镀厂,通过一种高效节能的工艺为工件(例如,汽车零部件或印刷电路板)提供电解质涂层。该工艺旨在提高金属表面的耐腐蚀性,改善电触点的导电性,并生成明显的高品质饰面。在镀锌过程中,针对涂层类型定制的自动化程序会将工件发送到多个浸泡池。运输单元自动将工件移动到浸泡池中,浸泡池通常包含具有腐蚀性的溶液。这些浸泡池中的温度可能会非常高,并且周围环境的空气通常会被溶液中的蒸汽饱和。


目标

为保证电镀车间的工作顺利进行,必须以正确的顺序将要涂覆的工件浸入每个浸泡池中。此过程需要可靠地定位货物、运输工具和电镀货架,即使轨道复杂有弯道、上升、下降和中断等情况。由于其严苛的环境,定位系统必须耐化学腐蚀且非常坚固


解决方案


经过多年的试验和测试,WCS 绝对定位系统,主要由读头、编码尺、接口模块和安装附件组成,非常适用于此类任务。WCS 室外型的读头和编码尺专为在户外严苛环境条件下使用而开发,能够抵抗在电镀厂中通常会发现的侵蚀性物质。基于编码穿孔检测,测量原理可确保提供很强的抗污染能力,从而确保操作安全性。读头无接触、无磨损地扫描编码尺,使解决方案完全免维护。此外,特殊涂层的塑料编码尺还适用于弯道、上升、下降、中断和轨道开关等情况。


技术特性

  • 耐冲击、防尘防水的室外防护型外壳,适用于户外严苛的环境条件
  • 通过180°旋转显示屏显示设备上的位置值和诊断信息
  • 在没有参考点的情况下,绝对精度可达 0.8 mm
  • 塑料编码尺耐酸碱和腐蚀性气体
  • 提供集成接口和各种接口模块
  • 分辨率为 ±0.40mm(1250pos./m)

产品优势

WCS 室外型的读头非常坚固,适用于其他定位系统将达到高性能的户外严苛环境中的应用。半透明外壳和高达 IP69 的防护等级,具备优异的抗污染和抗腐蚀性物质(如酸和碱)的能力。丰富的电气接口,便于在任何工厂中进行集成。铝导轨用作固定编码尺,特别适合悬架安装。


产品特性

  • 模块化设计,绝对位置定位概念,包括读头、编码尺和安装系统
  • 具有IP69防护等级的防护型外壳,可抵抗腐蚀性物质
  • 由抗撕裂的聚酯层压板制成的耐化学腐蚀的编码尺
  • 精确的位置数据,不论弯道、上升、下降、中断和轨道开关的情况

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。