Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

智慧防汛,科学减灾,“智”在必行

2020-07-15

倍加福, 传感器, 超声波, UCC*-50GK, 30GM, 恒力开度仪, ECN30PL

今年入汛以来,南方地区暴雨不断,多地再现“城市看海”,多条河流发生超警洪水。面对严峻的抗洪防汛形势,“科技防汛”再度引发关注,我们如何在汛情监测、城市管理和水利工程等各领域,融入“科技手段”,推动应用技术创新,为防汛减灾赋予更多自动化“智慧”,从而实现科学减灾呢?


UCC*-50GK:智能井盖下水位监测

城市智能防汛解决方案之中的“奥秘”,便在于这枚内置在井盖中的“智能化物联网传感器”,通过 UCC*50GK 系列超声波传感器可以对井下水位,进行非接触式的实时监测,并将收集到的数据实时传输到管理中心。一旦井内水位高度超过预警值,井盖就会即刻“通知”指挥平台,以便工作人员快速定位、及时排水。

UCC*50GK 超声波传感器专为IoT应用量身定做, 2.5v-5V 的供电电压即可正常工作,凭借超低的测量功耗和创造性的低功耗待机模式,仅仅依靠电池供电依然可以工作数年,持续提供水文数据。同时,产品自带温度补偿和平均值滤波功能,确保测量稳定性。

借助物联网、云计算、移动互联、大数据等先进技术手段,以建设统一管理的城市排水防涝数字信息化管控平台,实现对易涝点动态监测,完善城区水系联排联调监测体系,迈入城市管理的“智能时代”。

超声波/浮子:地铁排水系统液位检测

地铁系统非常容易受到城市内涝的威胁,地铁的排水系统是否能高效可靠的运行十分关键。一般在地下车站设局部集水坑收集雨水和结构渗漏水,当集水坑水位到一定液位后,就需要液位信号启动泵来排水,及时远程传输至控制中心,进而保障地铁的正常运营和人们的安全出行。

倍加福30GM系列超声波传感器可以实现在潮湿恶劣的地下隧道环境,检测污水液位,可以通过软件调试声锥、滤波等参数,在安装空间狭小、环境复杂的工况下轻松应对挑战。稳定、可靠、免维护的超声波传感器,大大减轻后期维护成本。浮子开关,随着被测液位的上升与下降,将检测到浮子的倾斜移动变化,并输出液位信号。浮子作为可靠耐用、性价比高的解决方案,可与超声波配合使用。

恒力开度仪:高效闸门开度控制

受强降雨影响,多地水库水位持续走高,通过开闸放水,来缓解压力。汛期推动水利工程需求大幅提升,并且我们需要高效精准的闸门开度控制,来确保证水库泄洪排放。

倍加福 ECN30PL 系列恒力开度仪,可提供超长距离的测量范围,严酷环境应用,设计保证高达100万次的使用寿命。不受环境的影响:雨水、雾、甚至是水下,也能自由应用。0.81~1.35mm 多芯编制高柔性丝线,可以大大降低检测空间。可配合多种接口编码器,应对不同应用的需求。