作為工業4.0的驅動者及創新者,倍加福將如約亮相這一行業盛會,為觀眾呈現感測器全方位的解決方案,以 IO-Link 科技賦能,打通製造資料連結,助推工業4.0、IIoT 工業物聯網的實踐及發展,激發數位製造的無限潛能。
我們誠邀您 2020/8/19~8/22 蒞臨 南港展覽館 4F M220 倍加福展位與倍加福人員交流您的應用心得及需求,收穫專屬於您的個性化解決方案。期待與您相會,攜手邁向數位化智造的新征程!
通過提供從控制級到感測器/執行器的完全透明性,IO-Link 為用戶開闢了全新的可能性,並被視為工業4.0的“推動技術”。展會現場,倍加福為觀眾展示“從感測器層到雲端”一站式的領先數位化解決方案,包括 IO-Link Master、乙太網與 IO-Link、帶 IO-Link 的 RFID 等等,以及倍加福最新產品 ICE1/2/3、VOS 智慧相機、R2300 雷射雷達感測器……
倍加福認為 Sensorik4.0® 是第四次工業革命的先驅:它提供必要的資料。工業4.0生產過程的一致聯網需要感測器集合各種功能原理的全面應用。在 Internet 上提供這些資訊意味著“感測器資料即服務”。
倍加福正不斷推進“工業 4.0 ”的新型應用場景探索,憑藉全面的支援 IO-Link 介面的產品和具備通訊功能的 Sensorik4.0®技術,實現資料從現場設備到控制系統和雲端的無縫連接。倍加福新推內置 IO-Link 主站的乙太網模組,ICE2/3 系列能滿足物聯網、雲端應用的要求。
使用倍加福新型 G20 ZPA 輥筒模組 ,傳送帶上游的包裹輸送速度可以根據下游包裹的出包速度進行自動調節,無需進行耗時的程式設計。這個新開發的模組特別經濟高效,無需現場匯流排基礎設施、控制系統、特殊工具或額外的電纜即可運行。
倍加福 RFID 讀寫頭通過點對點連接到任何 IO-Link master,然後能十分便捷地集成到工廠中。堅固緊湊的 RFID 控制介面能夠控制多達四個不同讀寫頭的讀/寫操作,並將過濾後的原始資料轉發至更高層級的系統 ...
倍加福的視覺感測器利用更強大、更靈活的解決方案減小了標準光電感測器和昂貴的機器視覺系統之間的差距。它們具有易於安裝和操作的特點,而且無需使用程式設計語言。視覺感測器針對一個特殊的應用領域對它們進行配置,所以在設計上它們明顯更為簡單。
R2、R3、R2F 和 R3F 系列微型光電感測器有四種外殼設計和三種檢測模式。集成的 DuraBeam 雷射技術非常適用於需要可靠精確地檢測極小電子元件的製造過程。
倍加福新型 R2300 3-D LiDAR 感測器配備了脈衝測距技術(PRT),提供可靠精確的測量,並且具備高精度和短回應時間。若安裝在自動引導小車上,能夠用於避免碰撞和後方區域監控。