Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

展会直击 | 倍加福@IAS 2020工业自动化展,带您亲临现场

2020-09-17

倍加福, 传感器, IAS, IO-Link, VOS, RFID, R2300

9月15日,工博会IAS工业自动化展在上海国家会展中心拉开帷幕。作为工业4.0的驱动者及创新者,倍加福携 “Sensorik4.0®” 的理念,再度盛装亮相 IAS 展会,向业界全方位展示面向“工业4.0”应用的新型传感器与系统,呈现“从传感器层到云端”一站式数字化智能解决方案,以 IO-Link 科技赋能,打通数据链路,助推工业4.0、IIoT 工业物联网的实践及发展,激发智能制造的无限潜能

倍加福展台人气十足,吸引到大批观众驻足观赏。现场盛况如何呢?请跟随我们的镜头一起来看看吧!展会将持续到19日,倍加福在 IAS 工业自动化展 5.1馆,A159展位 恭候您的莅临,与君共赏前沿创新科技,共商智造升级之策,共话行业发展之势,共建万物互联之态! 


精彩亮点

打通 “从传感器层到云端” 数据链接

IO-Link 体验区

为了顺应数字化工厂的未来发展,倍加福正不断推进“工业 4.0 ”的新型应用场景探索,IO-Link技术,是倍加福Sensorik4.0®解决方案的重要组成部分。凭借全面的支持 IO-Link 接口的产品和具备通讯功能的 Sensorik4.0®技术,实现数据从现场设备到控制系统和云端的无缝连接,同时满足物联网、云端应用需求,为智能工厂奠定基石

展会现场,倍加福专辟“IO-link”数字化体验区,展示各种带IO-Link 接口产品,包括集成 IO-Link master 的以太网 IO 模块、灵活简捷的RFID识别方案、R20x/R10x光电传感器、F77微型超声波传感器等,它们将有助于现场级的IO-Link设备和上层的管理和控制系统之间的无缝通讯。观众能在现场使用通过平板终端操控,设定IO-Link设参数及读取数据,亲身体验这份增强系统灵活性,并可实现预测性维护与状态监控管理

智能物流解决方案

物流输送线 x AGV 导航小车展示

展会现场,倍加福动态展示物流输送线,全新呈现“稳定、精准、高效、智能”的革新理念及前沿科技。输送线整合产品包括有,AS-iG20 模块、安全编码器、安全光栅、AS-i总线、目标物测量传感器、超高频RFID识别以及二维激光扫描仪R2000……

搭载倍加福R2000二维扫描仪的自动导航小车AGV,围绕在输送线周围行走。R2000激光扫描仪实现360度全方位扫描,拥有高分辨率,自由规划路径,防撞等功能。

AGV上的机器人机械臂同样引人关注,集成多款智能传感器产品,现场模拟对运载货物上的标签物体的顺序识别和转移

要完成这一系列的自动化动作,其背后的传感技术并不简单,传感器们“各司其职”:在PGV视觉定位系统的协作下,通过识别二维码方位,精准定位机械手臂动作位置;由R200系列外形紧凑的光电传感器,检测机械手臂离目标物的距离;利用SmartRunner 智能传感器实现检测物体的轮廓比对;随即通过RFID射频识别系统,识别判断准备抓取的目标物,按预置程序依次进行相应操作。 

新品齐亮相,高能来袭

作为工业4.0创新者,倍加福始终致力于研发个性化而全面的产品,不断推陈出新,为用户提供面向数字化未来的解决方案,支持更多“工业4.0”应用,打通数据链路,为用户提供更大的灵活性、面向未来、更智能而全面的解决方案。

内置IO-Link主站的以太网模块,工业物联网的优选解决方案

倍加福新推内置 IO-Link 主站的以太网模块,ICE2/3 系列能满足物联网、云端应用的要求。在支持主流现场总线 Profinet、Ethernet IP、Modbus TCP 的基础上,集成了 OPC UA、MQTT 接口,同时支持 MultiLink 技术,可实现同时与 PLC、与PC进行多链路通信,无疑,这将成为实现工业物联网的优选解决方案。

VOS 智能视觉传感器,精准匹配、OCR识别

倍加福新一代VOS智能视觉传感器,内置强大的图像处理功能,可实现精准测量、机器人定位、匹配、OCR等功能,为智能制造提供全套的解决方案 ...

RFID with IO-Link,超便捷的识别体验

倍加福RFID系统具有高成本效益、多功能性的特点,全新高频RFID读写头,配备有IO-Link接口,使识别任务变得更为便捷!即使在需要大量识别点的应用,仍轻松应对,并通过点对点的连接方式,新款RFID读写头可与任何 IO-Link master 配合使用,同时标致着倍加福已向灵活、现代化的系统集成,迈进坚实一步...

R2300 3D LiDAR 扫描仪,集成4个扫描平面

倍加福全新 R2300 系列将四个扫描平面集成到一个激光扫描传感器中,每条扫描线有1,000个扫描点,并且最快可达50kHz的扫描速率,提供更多的信息和更可靠的测量结果。适用于广泛的工业自动化应用,例如,安装在AGV自动引导车上,用于避免碰撞和后方区域监控

电感式安全传感器,符合 SIL 2/PL d 标准

经过不断优化的传感器系列提供多种外型,使用倍加福新型符合 SIL 2/PL d 标准的电感式安全传感器,可提高您应用过程中人员和机器的安全性,适用于AGV小车及剪刀式升降机中。

VariKont 电感式传感器,主动屏蔽技术,性能升级

倍加福将“主动屏蔽技术”集成到 VariKont 系列传感器中,无论安装条件如何,都可以保持较大的开关距离。我们始终秉持经济高效的原则,帮助用户灵活设计,便于使用。

精彩进行时