Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

多功能 RocketLinx® 管理型以太网交换机加入工业通信产品组合

2021-02-05

RocketLinx® 管理型以太网
RocketLinx® 管理型以太网

以太网交换机提供了进行可靠高效网络数据通信的方式,确保从现场到企业的设备能够可靠地通过网络进行通信。作为 IIoT 解决方案的服务提供商,倍加福现已推出新产品 RocketLinx® 管理型以太网交换机,以补充用于现场到云端通信的产品组合。这些产品采用高质量、坚固的金属外壳,提供了一系列重要性能、管理功能和安全功能,包括 VLAN、服务质量、冗余环形拓扑和事件通知。除了标准的铜缆连接外,管理型交换机还提供光纤 SFP 端口。RocketLinx 管理型交换机以千兆速度在端口上运行,可实现长距离或需要抗电磁干扰的高效数据传输。与用于设备级连接的非管理型交换机结合使用,RocketLinx 管理型交换机提供了一个灵活的系统,可以单独且经济高效地进行扩展,以满足各种各样的应用需求。


SFP 光纤收发器,具备完全灵活性

 SFP 光纤收发器
SFP 光纤收发器

传统的以太网交换机通常采用铜缆连接,可以传输长达 100 m 的数据,无性能损失。但是,这些类型的连接容易受到电磁辐射的影响,在某些应用中就无法使用。因此,倍加福开发了各种 RocketLinx® 以太网交换机,其中包括附加的 SFP 光纤连接器,与快速以太网多模光纤(SFP)收发器兼容。这些光纤连接器不受电磁辐射的影响,能够以快速以太网或千兆速度进行高效的数据传输,传输距离可达 120km。例如,可以在嘈杂的工厂环境中使用SFP收发器进行有效通信,还可以轻松地将管理的以太网交换机网络扩展到大范围的区域,例如风力发电场和太阳能发电场。收发器并非长久安装在设备中,而是可以根据需要添加,以匹配所需的数据传输范围。热插拔可在操作过程中更换 SFP 光纤收发器。这样交换机可以随着需求的变化而重新配置,从而减少了昂贵的基础设施升级和停机时间。操作过程中同样可以选择使用非管理型以太网交换机。这些版本使得在现场层级的扩展网络变得简单且经济高效。


通过 Web 服务器、PortVision®DX 或 CLI 进行配置和设备管理

以太网交换机可以通过命令行界面(CLI)、集成的 Web 服务器以及免费的 PortVision® DX 软件进行配置和管理。倍加福 PortVision® DX 是一个直观的、基于 Windows 的工具,用于配置、监控和控制多个设备。用户点击“扫描”按钮,即可生成 RocketLinx 管理型交换机的列表。从该列表中,可以配置网络设置、安全性、冗余和其他参数。也可以将设置从一台交换机保存到配置文件,然后将该文件推送到其他交换机,可以大大减少设置和总体部署的时间。除了简化的配置之外, PortVision DX 还提供了一个有价值的诊断工具,可以近乎实时地监控连接的交换机状态,并采用一个直观的用户界面便于固件更新。


管理型以太网交换机的产品亮点

  • 先进的管理和网络安全功能,可优化性能和网络保护
  • 管理型和非管理型以太网交换机,采用 SFP 千兆端口,可实现高效的数据传输
  • 模块化、灵活的系统,可以通过 SFP 收发器进行扩展
  • 热插拔可在操作过程中更换 SFP 光纤收发器
  • 通过 Web 界面或基于 Windows 的免费 PortVision® DX 软件进行直观便捷的配置

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。