Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

R2300 3-D 多层激光扫描仪 – 拥有四个精确扫描平面

2021-02-22

实现可靠的防撞、导航和目标识别

R2300 3-D 多层激光扫描仪
R2300 3-D 多层激光扫描仪

自主移动机器人(AMR)自动导引小车(AGV)正逐渐被投入现代化、智能化的内部物流系统。现在倍加福推出了全新的具有四个扫描平面的 R2300 3D LiDAR 传感器,轻松实现行进路线上和后方区域监控。此产品尺寸紧凑易于集成到设备测量系统中,以及其高可靠性,因此非常契合此类车辆的需求。R2300 是一款功能强大的传感器,能够在四个不同的平面上提供角度和距离的测量,实现防撞导航负载检测。R2300 可以对环境进行非接触式 3D 扫描,与单层设备相比,R2300 多平面扫描仪为用户提供更多的扫描信息,确保了更可靠的检测结果。此外,仅使用一台多平面扫描仪替代多个传感器,可以大大减少采集布线集成成本。如果在您的移动物流应用中使用 R2300 产品,我们相信您可以获得的更多优势!


在应用中精确且灵活

基于革新的脉冲测距技术(PRT),R2300 多平面扫描仪在这类设备中表现出色,结合了高达 0.1°角度分辨率精确的光斑,可以可靠地检测非常小的物体结构和轮廓。同时此技术还可以使传感器适应不同的应用检测现场。


易于调试和安装

R2300 配备了一个可开关的红色引导激光器,便于校准和调试。引导激光与红外测量激光的扫描平面精确对准,无需任何额外工具即可轻松操作。此外,根据所需的检测范围,可以将 3D LiDAR 传感器安装在任何位置


紧凑且坚固的外壳

R2300 3D 多平面扫描仪采用紧凑的外壳设计,确保有效地利用空间。它的整体高度仅为 58mm,非常适用于 AMR、穿梭车以及小型 AGV 的应用场合。除了旋转镜外,R2300 采用全固态电子元件,降低了对干扰的敏感性,具有很高的抗冲击和抗振动能力。



产品亮点

  • 四个扫描平面,通过一个传感器提供 3D信息 
  • 创新的脉冲测距技术,确保高精度和可用性
  • 精确的光斑和 0.1° 的角分辨率,确保高精度
  • 测量范围可达 10米,即使在黑色表面上的测量范围也可达 4米
  • 12.5Hz 和 25 Hz 的可选扫描速率,每次扫描高达 4000 个采样点
  • 固态电子设备,对干扰的敏感性非常小

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

R2300 系列将四个扫描平面集成到一个 LiDAR 传感器中。与单层设备相比,它可以进行 3D 扫描,从而提供更可靠的测量结果。了解有关其优势、用例和技术的更多信息 ……