2020 年 11 月 3 日 - 6 日,第21届亚洲国际物流技术与运输系统展览会(CeMAT Asia 2020)将在上海新国际博览中心开启。
作为工业 4.0 的驱动者及创新者,倍加福将携 “Sensorik4.0®” 理念,为您呈现“稳定、精准、高效”的革新理念及前沿科技,展示面向“智慧物流”应用的新型传感器及系统产品,以及整体智能解决方案,并以 IO-Link 科技赋能,打通数据链路,加速智能制造的发展。
倍加福诚挚邀请您莅临 CeMAT Asia 2020 亚洲物流展 W1馆,A3倍加福展位,共同探讨物流智能化科技,畅想智慧物流、物联网以及物流 4.0 的美好未来!
从物流中心到仓库和机场,在物流系统中可靠的原材料处理是非常有用的。货物需被迅速和准确的分配到他们预定的目的地,安全和高效是贯穿整个过程是关键的因素。倍加福传感器解决方案,确保在内部物流,快速货物运输顺利进行,并优化仓库空间使用,应用范围从识别,定位,防撞技术到数据链接 ...
展会现场将动态展示模拟智慧物流场景,输送线整合多款传感产品,呈现“稳定、精准、高效”的革新理念及前沿科技。自动导航小车 AGV 搭载有倍加福 R2000 二维扫描仪,以实现 360 度全方位高分辨率的扫描,可导航规划路径,防撞避障 ...
倍加福新一代 VOS 智能视觉传感器,内置强大的图像处理功能,可实现精准测量、机器人定位、匹配、OCR 等功能为智能制造提供全套的解决方案 ...
随着工业物联网技术的蓬勃发展,越来越多的智能设备需要结合大数据、云计算等新技术来获得创新能力,倍加福内置 IO-Link 主站的以太网模块,ICE2/3 系列能满足物联网、云端应用的要求,将成为实现工业物联网的优质解决方案 ...
RFID 系统具有高成本效益、多功能性的特点,并确保可靠流程。读写头配备 IO-Link 接口,通过点对点的连接方式使集成更简便——可与任何 IO-Link master 配合使用。通过这些新产品,倍加福已经向灵活的和现代化的系统集成进一步迈进 ...
倍加福新款 R2300 系列将四个扫描平面集成到一个激光扫描传感器中,每条扫描线有1,000个扫描点,扫描速率快达 50kHz,提供更多的信息和更可靠的测量结果。适用于广泛的工业自动化应用,例如,安装在 AGV 自动引导车上,用于避免碰撞和后方区域监控 ...