有很多方法可以实现可靠的机器到机器的连接,为工业物联网提供动力。融合 MQTT 技术的设备就是其中之一。想知道切换到兼容 MQTT 的设备是否可以改善您的应用?以下是构建支持 IIoT 系统时必须知道的一些内容。
MQTT 由 IBM 创建,是一种轻量级的发布-订阅(“pub/sub”)消息传递协议,非常适用于低功耗传感器或需要经济高效的数据交换和/或云连接的大量设备。因此MQTT非常适合物联网应用。
与倍加福 ICE2 / ICE3 IO-Link master 支持的任何其他协议相比,MQTT 对于希望使用开放语言构建自己的解决方案的软件开发专家而言非常有用。这是将 OT 连接到云端或其他非 PLC 客户端的不错选择,但对于寻求从其供应商处获得交钥匙解决方案的中小型企业而言可能不是理想的选择。像 OPC UA 这样的协议(ICE2 / ICE3 IO-link master 也能够支持),往往更适合这些用户。
倍加福 ICE2 / ICE3 IO-Link master 是使用 IIoT 协议的一个很好的示例。用户可以使用 EtherNet/IP、MODBUS TCP 和 PROFINET IO 等标准外,还支持 MQTT 和 OPC UA。由于这些设备是专为工业用途而设计的,因此它们非常适合连接不同的传感器,以创建强大的分布式架构。
将 IO-Link master 与 MQTT 协议结合使用,可以更轻松地构建 IIoT 系统。这些设备可以帮助公司和组织简化关键型任务,例如保持IIoT服务质量。
支持各种协议的 IO-Link master 对于创建新的定制系统特别有用。想进行实验的公司可以自由地实践,而不必担心兼容性问题。当他们围绕 IO-Link 设备构建新的机器控制网络时,可以添加自己的定制化传感器硬件,使用各种经过验证的平台来微调实施。
使用倍加福 ICE 模块上的 MultiLink™,用户可以同时使用 PLC 系统和云解决方案,操作具备很强的灵活性。这样将转化为一种更简单、功能更强大的架构,为程序提供终端设备数据,能够做出明智的决策并执行分析。ICE2 / ICE3 IO-Link master 支持所有 OPC UA、MQTT 和 MODBUS TCP,在系统之间共享数据和/或提供直接控制应用而没有严格实时要求的通用方法。或者参考下面这个示例,从终端设备到 SCADA、HMI 或云端: