Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

展会回顾 | 倍加福精彩亮相 SIAF 2021,带您领略现场风采

2021-03-09

倍加福, 传感器, 展会, SIAF, R2300, RFID, VOS, ICE 2/3

新春伊始,SIAF 2021 广州国际工业自动化技术及装备展览会于 3月3日,在广州中国商品交易会琶洲展馆拉开帷幕。

倍加福展台人气十足,此次我们携多款新品,亮相这一华南智能制造业盛会,向观众呈现面向智能制造,“从传感器层到云端”全方位、一站式的数字化解决方案,并以 IO-Link 科技赋能,打通制造数据链路,助推工业4.0、IIoT 工业物联网的实践及发展,激发数字化制造的无限潜能。展会将持续到 3月5日,我们期待与您相会!

请跟随我们的镜头,来看看 SIAF 展会的精彩瞬间吧...


打通 “从传感器层到云端” 数据链接

IO-Link 体验区

倍加福在展会现场专辟 IO-Link 数字体验区,展示多款带 IO-Link 接口产品,包括:内置 IO-Link 主站的以太网模块、带 IO-Link 接口 RFID 识别系统、R10x/R20x 光电系列,F77 系列超声波传感器等等,生动展现了倍加福为打通数据链路、打造“从传感器层到云端”数字化解决方案的非凡实力

凭借全面的支持 IO-Link 接口的产品和具备通讯功能的 Sensorik4.0® 技术,倍加福可帮助用户实现数据从现场设备到控制系统和云端的无缝连接,从而打造完整的面向工业 4.0 的业务架构,进一步实现预测性管理、资产管理、工艺优化等增值服务,为用户创造价值,提升生产效率。

工业通讯 - 打通数据链路

基于云端的物联网解决方案

随着工业物联网技术的蓬勃发展,越来越多的智能设备需要结合大数据、云计算等新技术来获得创新能力,从而引出 IO-Link、OPC UA 等新的通信标准相继面世。

倍加福扩展了以太网通讯产品和现场接口设备,包括 RocketLinx® 工业以太网交换机,串行到以太网网关的设备,以及符合OPC UA 标准的 IO-Link Masters,如今已经实现为客户提供全面的产品系列,可以无缝集成到您的工厂中,将数据直接从现场设备上传至云端,为您打造完整的工业通讯基础架构,助您构建数字化智慧工厂.....

倍加福内置 IO-Link 主站的以太网模块,ICE2/3 系列能满足物联网、云端应用的要求。

智能物流解决方案

物流输送线 x AGV 导航小车展示

为了实现“稳定、精准、高效”的智慧物流革新理念,倍加福在现场动态展示模拟物流输送线,它整合多款面向物流应用检测、识别等一系列传感产品。倍加福提供多款灵活可定制化的智能系统解决方案,通过“科技赋能” ,实力助推智慧物流与 IIoT 工业互联网、物联网之间相辅相成的共同发展。 

“协同作战”的自动导航小车 AGV,搭载倍加福 R2000 二维扫描仪,将围绕在输送线周围行走,以实现 360 度全方位扫描,高分辨率,自由规划路径,防撞

AGV 上的机器人机械臂同样引人关注,集成多款智能传感器产品,包括 R2000 激光扫描仪,高频 RFID,PGV 等。现场模拟对运载货物上的标签物体的顺序识别和转移,为观众展示智能的机器人解决方案。

新品亮相 高能来袭

VOS 智能视觉传感器 精准匹配、OCR 识别

倍加福新一代 VOS 智能视觉传感器,内置强大的图像处理功能,可实现精准测量、机器人定位、匹配、OCR 等功能,为智能制造提供全套的解决方案 ...

RFID with IO-Link 超便捷的识别体验

倍加福 RFID 系统具有高成本效益、多功能性的特点,全新高频 RFID 读写头,配备有 IO-Link 接口,使识别任务变得更为便捷!即使在需要大量识别点的应用,仍轻松应对,并通过点对点的连接方式,新款 RFID 读写头可与任何 IO-Link master 配合使用,同时标致着倍加福已向灵活、现代化的系统集成,迈进坚实一步...

R2300 3D LiDAR 扫描仪 集成4个扫描平面

倍加福全新 R2300 系列将四个扫描平面集成到一个激光扫描传感器中,每条扫描线有 1,000 个扫描点,并且最快可达 50kHz 的扫描速率,提供更多的信息和更可靠的测量结果。适用于广泛的工业自动化应用,例如,安装在 AGV 自动引导车上,用于避免碰撞和后方区域监控

R2/R3 微型光电传感器 精准检测微小元件

R2/R3 系列微型光电传感器集成有 DuraBeam 激光技术,非常适用于需要可靠精确地检测微小电子元件的制造过程。

精彩回顾