Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

M18系列圆柱形光电传感器,为广泛的标准应用提供高效率

2022-05-24

M18系列圆柱形光电传感器
M18系列圆柱形光电传感器

M18系列圆柱形光电传感器有三种外壳设计,每种外壳的产品都有五种类型,它们各具功能性,可以进行灵活地应用——每种都配备统一的电气接口。在各种标准应用中,M18系列传感器有对射型光电传感器、反射型光电传感器、用于透明物体检测的反射型光电传感器,以及背景抑制或普通漫反射型传感器。根据倍加福常用的的传感器型谱,使得产品选型和电位器操作就特别简单明了。不同外壳设计、长度和感应模式的M18系列传感器都采用统一的调节方式,用户可以快速便捷地调试,无需熟悉不同的操作方法。M18系列简单统一的特性,不仅可以节省传感器的设计和调试的时间和成本,还可以同时确保在使用多个M18传感器时提高效率。


兼具灵活性和功能性,适用于各种广泛的标准应用

M18系列圆柱形光电传感器的设计具备很强的功能性,可以根据应用要求灵活选择。产品可以选择采用连接器或固定线缆出线,包含侧面出光或轴向出光两种外壳设计。此外,用户可以选择40mm至60mm的外壳尺寸。由于金属螺纹可以提高机械安装的稳定性,M18传感器所采用的坚固金属外壳特别适用于严苛的应用。与塑料螺纹外壳的传感器相比,拧紧扭矩更高。为了节省空间的安装,倍加福提供侧面出光的外壳设计,长度缩短为40mm。这类传感器,可以集成安装到辊筒式输送机应用中,即使在安装有限的拐角处,可以采用侧面出光的产品从底部往上进行检测。传感器电气接口和尾部的LED指示灯始终清晰可见。用户友好型的M18传感器系列将各种传感模式和设计相结合,非常适用于各种广泛的标准应用。

产品特性

  • 配备三种外壳设计,每种外壳都有五种类型,适用于标准应用
  • 直观和经过验证的电气接口,节省传感器的设计和调试的时间和成本
  • 采用坚固的金属外壳,适用于严苛的应用
  • 适用于受限安装情况的缩短设计
  • 根据常用的传感器型谱,实现简单快捷的产品选型

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。