Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

具有 IO-Link 接口的绝对值编码器,用于包装机的精确位置检测

具有 IO-Link 接口的绝对值编码器

应用

包装机通常工作在高速运转,且循环周期很短。待包装物品不断向滚筒输送,并按照规范要求进行包装。所有的机械运动必须精确执行且精密协调。同时需要高度的灵活性以应对待包装物品和包装参数的变化。只有这样才能在规定的循环时间内达到要求的包装质量。因此对物料滚筒的精确绝对定位是必要的。使用的旋转编码器必须能够应对灰尘,高湿度和强烈的电磁干扰。

目标

产品的包装应用应确保循环周期短和高精度。机器必须能够快速适应不同的货物和包装参数,且需避免堵料,并尽量减少停机时间。机器上使用的旋转编码器必须具有很高的测量精度,且同时能快速传输过程信息,以满足包装过程循环周期短的需求。此外调试还要简单。


解决方案

旋转编码器能运行在每分钟 12,000 转。
旋转编码器能运行在每分钟 12,000 转。

倍加福带有 IO-Link 接口的绝对值旋转编码器能够精确可靠的测量滚轴的位置(单圈和多圈)和旋转方向。通过很快的 IO-Link 传输速率 COM3 运行,可与工业以太网的速度相媲美。新的角度位置可以独立于旋转编码器的轴位置而设置。安装后,只需通过 IO-Link 配置即可调整角度位置适应当前的机器状态。通过 IO-Link 还可在操作过程中轻松地对位置进行重新调整。使用配置索引可轻松解读远程维护等所提供的数据。 旋转编码器还提供环境温度值,并报告机器的关键功能。用户通过周期性过程数据接收状态信息,在出现偏差的情况下可直接进行干预。 还可设置界定的极限值。


技术特点:

  • 精度:0.1°
  • 分辨率:16位(单圈),15位(多圈)
  • 旋转方向:顺时针和逆时针
  • 轴类型:实心和半空心轴
  • 法兰类型:夹紧和伺服法兰
  • 外壳直径:36毫米,58毫米
  • 防护等级:IP65,IP67

产品优势

旋转编码器能运行在每分钟 12,000 转,可实现非常高的处理速度。精确可靠的位置检测以及快速全面的通讯为精细分级的机器控制提供了坚实的数据基础。旋转编码器的工厂预设功能减少了安装的工作量。特殊应用的旋转编码器设置可以存储在 IO-Link 主站中,并自动传输到新设备。附加的温度参数可用于机器监测、状态分析和控制功能。该设备还具有 IP67 防护等级,适用于特别恶劣的环境。


产品特性

  • 精确的位置检测
  • 优化的 IO-Link 通讯
  • 广泛的参数化选项
  • 直观的实施
  • IO-Link 过程数据和离散输出
  • 适用于状态监测
  • 经济高效的解决方案
  • 最高 12,000 RPM

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

Pepperl+Fuchs 的 IO-Link 系统解决方案

作为一种国际标准化的、跨供应商的开放接口,IO-Link 是倍加福 Sensorik4.0® 解决方案不可或缺的组成部分。了解有关智能通信技术的更多信息 ...