Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倍加福推出新一代标准电感式传感器

2021-06-11


专业品质:倍加福新型标准电感式圆柱形传感器

60 多年前,接近开关的发明改变了自动化行业。这项技术至今仍然具备十分巨大的潜力,它不仅仅已经在各种行业中使用了数十年,而且还在不断的发展和完善中:随着下一代电感式传感器的出现,倍加福正在将该系列产品提升到一个新的水准,为客户提供高性能的 3线/4线标准电感式圆柱形接近开关。

倍加福作为该技术领域的领先企业,长期的经验和专业的技术是我们开发新系列产品的关键优势。无论何时,倍加福都会对传感器的每一个细节进行详尽的测试,这确保了新系列产品达到内部的质量测试标准,也远远超过了市场上的平均水平。数十年专业技术的积累对应用的深刻理解,客户可以在这里得到优选的技术解决方案的具体建议。


细节体现技术

现代化设计:带有清晰可见 LED 的绿色后盖
现代化设计:带有清晰可见 LED 的绿色后盖

倍加福高标准的技术要求体现在为客户考虑的众多细节之处,从实际需求出发,为客户提供多种经过深度考量的功能特性。我们使用了品质上乘的元器件,更加易于安装调试和系统集成。同时新一代圆柱形接近开关的电气和机械特性都得到了优化。新一代的高性能产品线,在各种复杂工作条件下也能够稳定可靠的工作:在参数规定的范围内,甚至在极端条件下,新型标准电感式圆柱形开关始终能够固若金汤,经久耐用。


个性化决定成败,超过 200,000 种产品组合


新技术:超过 200, 000 种标准电感式圆柱形传感器的创新产品组合

在传感器选型时,新产品线为客户提供了范围广泛的功能参数作为选择,客户可以根据自己的应用需求灵活搭配、组合使用。例如,新的产品线包括各种不同直径的外壳尺寸(D6.5 / M8、M12、M18、M30),外壳长度范围从 15mm~70mm 可选,客户也可以根据自己的需求选择齐平或非齐平安装,并且开关的检测距离可达 25mm。不局限于上述的参数选项,倍加福新一代标准电感式圆柱形开关的组合型号可达 200,000 种。

在有些特殊应用的场合,超过 200,000 种的产品组合中仍然找不到合适的选择。在这种情况下,倍加福通过与客户深入有效的沟通了解其确切需求,然后在此基础上开发客户定制产品,例如线缆插头定制,线缆长度定制等等,目的是使产品可以易于安装,无缝集成

技术特性

  • 扩展的工作电压范围 5…36v(旧款 10…30v)
  • 开关频率高达 6,000Hz,性能整体提升 2~3 倍
  • 更低的导通压降 ≤1v(旧款≤3v)
  • EMC 抗干扰能力提升至>10v/m
  • 外壳上采用了白色青铜镀层,提供耐化学腐蚀性能
  •  防护等级提升至 IP68,工作环境温度扩展至 -40℃ - 85℃
  •  高可视性的尾部 LED 灯,安装调试更加方便
  •  传感器标签采用尾部套筒激光打标的方式,持久清晰

应用案例

饮料加工行业检查瓶身是否有金属盖子或存在异常凹陷。该应用要求在很高的输送速度下提前发现残次品。新一代圆柱形开关的高频率特性可以很好的满足这个应用;同时新开关的防护等级提升至 IP68,使得食品包装行业客户在清洗和维护设备时更加方便和从容。新产品采用的白色青铜镀层也可以提供耐化学腐蚀性能。


饮料加工行业应用:NBN12-18GM50-E2-V1

产品特性

  • 完整的产品线,为各种应用提供优选传感器解决方案
  • 模块化的传感器设计,更加易于安装和无缝集成
  • 可以为客户的特殊应用提供个性化定制解决方案

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。