高效全面的物流专家——自动引导车辆(AGV),在现代化生产中有着不可或缺的地位,它们可以持续灵活地使用,并处于快速发展阶段。AGV 起源于汽车工业,Staudinger GmbH Automatisierungstechnik 研发的创新型自动引导车辆表现十分优异,专业为大型汽车制造商提供车轴装配。这家巴伐利亚公司的快速发展依赖于倍加福的高性能传感器技术。
AGV 通常被用于执行不同的运输任务,在持续运行中,AGV 对优化速度、提高安全性和成本控制等起着至关重要的作用。在工业4.0的背景下,AGV 表现出色,早已经广泛地投入了使用,例如,下文提到的应用案例一家汽车制造商工厂通过使用 AGV 实现更加精益高效的生产。为了在这个要求严苛且具有前瞻性的行业中取得更好的成绩,我们需要面向未来的解决方案和持续发展。
Staudinger 公司是自动化技术的认证服务供应商,总部位于德国洛伊青,其产品范围包括各种系统、控制技术和各种应用领域的自动化解决方案。“这个项目对我们来说是一个全新的领域,” Vohberger 说道,他目前在一家大型汽车制造商的生产工厂工作。Vohberger 认为目前很多技术先进的 AGV 产品,已经可靠应用于前桥和后桥的装配中。
“我们在汽车工业和相关技术方面有多年的经验可供借鉴,” Vohberger 补充道,“设计一款 AGV,这是一个全新的、令人兴奋的挑战。” Staudinger 公司设计出了一款完全符合客户预期的特定用途的 AGV 解决方案,这是其他公司无法做到的。
Lothar Vohberger, Staudinger 公司项目经理
我们对新技术的发展抱有很高的期望。我们的主要目标是开发一款技术上优于竞争对手的创新型 AGV。
在开发阶段伊始,需要了解各方面各种问题:AGV 必须实现哪些具体任务?是否对完整性和适应性有特殊要求?系统将在什么类型的环境中使用,以及运输什么?“集成传感器技术在 AGV 技术方面都起着关键作用。我们对新的发展抱有很高的期望,我们不想依赖过时的技术。我们的主要目标是开发一款技术上优于竞争对手的创新型 AGV,”看着生产线上输送的 AGV 零件,Vohberger 激动的称赞道,“在传感器技术方面,我们十分信赖自动化专家倍加福公司。”
Staudinger 公司的 AGV 前后桥完全组装好需要经过大约100个工作周期,实现可靠地将工件从一个工位传送到下一个工位。为了顺利完成导航,Staudinger 公司的 AGV 配备了倍加福定位系统位置引导视觉(PGV)传感器。“倍加福的绝对定位系统采用视觉读码器和 DataMatrix 码带的独特组合,实现了高精度和高效的制造过程,” 倍加福大客户经理 Thomas Menzer 解释道。PGV 读取头由带有集成照明单元的二维摄像系统组成,能够可靠地跟踪汽车制造商生产车间地面的彩色代码带。即使是紧密的曲线、有反射光的表面、有小破损或污损的码带或跟踪码带也不会影响传感器性能。
此外,用户可以根据需求灵活调整 PGV。“ PGV 系统由我们的应用专家开发研制,我们非常熟悉内部物流的特殊需求,如果客户有需求,通过定制化调整可以帮助客户修改路线或使用各种颜色和码带,实现快速、经济的生产过程。” Menzer 说。
关于客户生产车间的环境条件,Vohberger 解释说:“虽然装配线的大部分被划分为“非安全”区域,但在其他区域,必须遵守 SIL 3/PL e 安全准则。”因此,我们面临的挑战是确保 AGV 即使在安全临界区域也能正确引导,以保障人员和设备安全。” Menzer 补充道:“倍加福 safePGV 定位系统为安全应用提供了理想的传感器解决方案。safePGV 传感器基于多重冗余技术,能够按照 SIL 3/PL e 标准进行绝对安全位置定位,并提供 AGV 引导所需要的所有数据,以进行可靠的控制。”
大客户经理解释道:“通过 Y 轴偏差值和角度值,可连续矫正 AGV 小车与位置码带之间的偏差。再通过 X 轴提供绝对安全位置信息,可确保 AGV 小车之间始终保持一个安全距离。” 车间地面上安装双色 DataMatrix 代码带,确保 AGV 在轨道上的安全引导。safePGV 上采用的 2-D 读取头能够读取不同的颜色码带,视觉读码器内置安全算法,直接检查所有数据的合理性,然后再发送至安全PLC,无需进行额外的合理性检查。
Thomas Menzer, 倍加福大客户经理
使用单个传感器即可实现可靠性的绝对位置定位系统,减少传统安全系统的成本和复杂性。
Menzer 总结道:“使用 safePGV 对 Staudinger 来说有巨大的优势。为了保护人员和设备,避免伤害和损失,安全系统必须满足严格的要求。这需要昂贵的冗余系统,现在只需要有一个设备即可实现这一点。” 除了 safePGV 定位系统外,Staudinger 公司的 AGV 还额外配备了一个安全型电感式传感器,用于检测安全相关区域的地面标识。
“我们就此完善了心目中的新型 AGV,现在就能够直接为客户提供一个完整的解决方案,包括控制和驱动技术以及汽车,无需进行任何向外采购,” Vohberger 补充说道:“在整个项目中, 倍加福提供了非常专业的服务,我们就合作关系达成共识。”
“Staudinger 在自动化技术领域,特别是在汽车工业方面有着丰富的经验。我们充分利用了多年来在高性能传感器技术领域的专业知识,致力于与 Staudinger 的专业合作。” Menzer 表示赞同。“值得高兴的是,这为我们以后的长远合作奠定了基础!” Vohberger 补充道。