动态应用,如存储检索设备或穿梭车中的距离测量和定位,都需要很高的测量速度。采用 PRT 脉冲测距技术的新型 R1000 测距传感器非常适用于高精度距离测量。为此,光斑尺寸的设计使传感器能够容易的降低振动和冲击等机械影响。其紧凑的外壳,可以在安装空间有限的应用中轻松集成。红色激光的发射器便于光电传感器进行校准,集成的显示屏确保用户友好的调试和诊断。
在整个测量范围内,R1000 提供了小于 1mm 的测量精度,从而确保了精准的定位。这要归功于采用的脉冲测距技术(PRT)。目前,它被认为是工业环境中精确的距离测量方法,并且在要求严苛的应用中具有优异的测量特性:即使检测距离很长,PRT也可以实现非接触式的位置确认,无需额外的精确定位措施。因此,R1000 系列设备非常适合要求精确至毫米级定位精度的严苛应用。此外,该传感器对环境光、污垢或灰尘不敏感,这为用户提供了广泛应用的基础。
R1000 测距传感器配备了可选的调整装置,可进行微调。即使是远距离检测下,也能够保证高精度的测量值。
该传感器的检测范围可达 150m,设备尺寸为 55 x 116 x 81mm,具有独特优势的传感器甚至可以集成在特别小的设备或提升应用中。由于 R1000 设备标配金属螺纹孔,在短的测量距离应用上就可以直接进行安装。当然我们也提供了远程调节的安装附件。
R1000 紧凑型外壳采用了坚固的金属框架,该系列适用于严苛的应用环境。由于采用 1 类激光,在没有额外的保护措施情况下,使用传感器时的人眼安全是始终有保障的。