Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

新型视觉读码器 VOS Ident 可以实现更加稳定可靠的条码识别

2021-08-25

VOS Ident 视觉读码器
VOS Ident 视觉传感器,用于读取各种常见的一维码和二维码

在工厂自动化中,读码器的识别任务非常多样化。无论条码标签是静止或高速运动、打印或是 DPM、远距离读取、或细小的条码标签,都需要读码器进行可靠识别。VOS Ident 为各种各样的应用需求提供了优选解决方案。作为 VOS 视觉传感器系列的扩展产品,VOS Ident 系列设备专门用于可靠地读取各种常见的一维码和二维码,包括激光 / Dot Peen DPM。

由于其强大的功能性和广泛的适配性,VOS Ident 传感器还精通于庞杂繁复和个性化的应用。其读取距离的范围十分宽泛最小 70mm,最大 2m。不仅具有较大的视野范围,而且还能可靠地读取非常小的条码标签,分辨率(模块精度)可达 0.1mm


提供多样化的功能,实现更灵活的应用

VOS Ident 传感器直观的用户界面确保工作流程的高效性和设备的易操作性。根据应用需求,可以组合多个传感器。VOS Ident读码器不仅具备 multiwindow 多窗口功能,同时还具备 multicode 多条码功能,每个窗口中可以识别多达 64 个条码标签。该功能在电子制造领域已投入使用,并证实其价值。例如,印刷电路板在不同位置有不同类型的条码,可以通过多条码读取可靠地检测到这些条码。VOS Ident 系列还提供基于 ISO 15415、ISO 16022 和 ISO/IEC TR 29158(AIM DPM)标准的条码质量输出功能,可供用户选择。

此外,所有设备都可以十分便捷地进行远程访问并存储多达 32 个作业。还可以在传感器和FTP服务器上存储图像。传感器可以通过 Ethernet TCP/IP、PROFINET IO、Ethernet /IP™, RS-232 和 I/O 等通用接口轻松集成到现场 PLC 和 PC。此外,可以使用Vision Configurator 视觉配置器操作软件定制输出字符串并将其集成到系统中。还可以灵活地定义设备的输入和输出。

产品优势

VOS Ident 传感器的设计和应用领域与它们的功能一样多样化。VOS2000-I 具有 120 万像素的分辨率,内置集成的白色光源,以及可以适用于不同读取距离的不同焦距的内置镜头。VOS5000-I 具有 520 万像素的分辨率,可以在特别大的视野范围内读取条码标签。为了实现更大的灵活性,这两种读码器具备C-接口,可以根据实际应用,选择不同焦距的外置镜头(C-接口) 。倍加福为此提供了各种带外部照明的镜头组合。其自带的照明装置只需简单安装即可连接到读码器上,并通过读码器进行控制,不需要额外的电源。VOS Ident 系列中的传感器可以控制各种识别任务,从汽车行业的跟踪追溯应用到仓储物流技术的严苛应用,例如在静止或高速下对纸盒和托盘进行多条码读取。


产品特性

  • 读取距离的范围大,可在 70mm 至 2m 的距离内可靠读取一维码和二维码
  • 具备 32 个任务,每个任务包含独立的设定:参数化、匹配条码、多条码、输出字符串格式、多窗口以及多传感器模式
  • 灵活适配的硬件和软件
  • 接口:EtherNet TCP/IP、PROFINET IO、EtherNet/IP™、RS-232 和 I/O
  • 基于 ISO 15415、ISO 16022、ISO/IEC TR 29158(AIM DPM)标准的条码质量输出
  • 可选择带外部照明的各种镜头配件组合

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。