Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

光电技术专题【一】丨单接收器or多接收器的奥秘

2021-08-25

倍加福, 传感器, 光电, 光电技术, SPT, DPT, MPT

在工业自动化的运行现场,始终呈现着一派如火如荼的活力生机。各种传感器大显身手,充当机器设备的眼睛,一天24小时,一星期7天,不知疲惫地监控着每一个生产环节。其中光电传感器因光斑可见(当然也有不可见的红外光源)、操作简单、性价比高,经常被列为应用的优选方案。

今天,我们就一起来聊聊光电传感器的那些事儿。


光电技术


光电传感器的基本结构图

光电传感器一般由发射器、接收器和检测电路三部分组成,其工作原理是先把被测量的变化转换成光信号的变化,再将光信号的变换转换成电信号的变化(这部分称之为“光电效应”)。

根据检测方式的不同,光电传感器一般可分为漫反射型、反射板型和对射型。

根据实现检测功能的不同,光电传感器还可以分为普通光电开关、槽型光电开关、光栅、激光测距、光通讯、色标传感器、光纤传感器、安全光电开关等。倍加福在光电传感器领域深耕多年,不仅产品种类繁多,更是技术创新的领先者。


倍加福光电传感器系列

SPT 单像素技术

前文提到光电传感器由发射器、接收器和检测电路三部分组成。其中,接收器就是实现光电效应的元器件,功能是把光信号转换成电信号。对于普通的光电传感器,是不是接收器都一样呢?

首先,我们简单了解一下 SPT 单像素技术(Single Pix Technology),单接收器,比如一个光敏二极管。正常工作无光照时,光敏二极管仅产生很小的饱和反向漏电流,即暗电流。有光照时,饱和反向漏电流大大增加,形成光电流,该电流随入射光强度的变化而变化。

通常来说,普通的漫反射型、反射板型、对射型以及槽型光电,都是基于 SPT 设计而成的。

DPT 双像素技术

再来看看倍加福具有领先技术的背景抑制型,市场上较多的背景抑制型均采用 DPT 双像素技术(Dural Pixel Technology),双接收器,如下图 N(Near)近端接收器和 F(Far)远端接收器。传感器对两个接收器的光强大小进行比较,当近端接收器接收光强大于远端时,开关功能触发,即在检测区域内检测到目标物。

MPT 列阵检测技术

以上通过两个接收器实现背景抑制功能的我们也称之为机械式背景抑制,与之对应的电气式背景抑制又是怎么实现的呢?MPT 列阵检测技术(Multi Pixel Technology),其接收器是由光敏二极管阵列组成。通过观察反射光角度的变化和接收器上光斑的位置,可以实现精准地测量目标物到传感器的距离。

倍加福通过自主设计的 MPT 技术芯片,不仅可以实现精确的背景抑制功能,还可以实现短距离功能。如R100系列的 OMT50-R100 产品,可实现 0.1mm 的重复精度

MPT 功能原理

点击此处,通过视频更加直观详细地了解 MPT 技术功能原理。

您也可以通过优酷搜索倍加福中国,了解更多相关视频!