按钮盒在工业应用中广泛使用。将其连接到IO-Link主站不仅需要更高的成本,还需要进行额外的布线工作。显然,若是将多个按钮连接到一个端口就更加经济高效。但到目前为止,很难将IO-Link直接用作按钮盒的接口。新型CB10系列I/O集线器凭借其紧凑的设计,为直接集成到狭小的安装空间提供了优选的解决方案。CB10模块可以直接连接到IO-Link主站,并通过这种方式帮助按钮盒实现IO-Link功能。
紧凑型的I/O集线器最多可以将8个标准设备连接到IO-Link网络。可自由配置的数字输入/输出确保实现应用多样性,不仅可以连接按钮、堆栈灯塔,也可以实现PNP三线传感器的连接。由于其紧凑型外壳设计仅 39.5x36x10.1mm,该模块甚至可以集成到非常微小的面板或客户定制化的电子产品中。
采用创新的热熔制造技术,CB10系列I/O集线器不仅具备节省空间的外壳设计,而且还具备坚固抗震的外壳,达到了高质量和高耐用性。
除了灵活性之外,I/O集线器的另一特性就是在组装和调试期间具备高度的用户友好性。模块化解决方案可以轻松集成到IO-Link网络中,允许原始设备制造商在工厂中预装配按钮面板。通过这种方式,模块可以直接连接到应用。
不同的线缆颜色和预压引线确保了模块的准确快速安装。此外,通过集成到外壳中的LED输出显示各种可能发生的错误。