针对客户应用研发个性化的解决方案。遵循这一座右铭,倍加福为客户提供各种行业的定制化解决方案。倍加福虽然拥有丰富的产品组合,但其标准产品并不一定完全适合客户个性化的应用。为了确保这些应用也能得到解决,专家们将针对性地研发客制化产品或提供符合要求的整体解决方案。倍加福与客户密切合作,通过以下三个成功实施的案例证实定制化解决方案的多样性。
为了确保卡车装载的货物不会在运输道路上丢失,拖车和牵引车之间必须通过牵引座安全牢固地连接。为了可靠地监控重要的接合、锁止过程,倍加福已经成功实施了一个完整的解决方案,包括客制化的传感器技术和专门为应用开发的传感器组件:通过采用电感式传感器在各个点监控接合、锁止的过程,并将其状态传输至专为客户开发的控制单元。该连接技术专门适用于车辆电子设备。在驾驶室内,两个信号发射器通过视觉和听觉向驾驶员显示接合、锁止过程的当前状态。如今,借助于这个独立开发的辅助系统,卡车司机就能够确切地知道接合、锁止过程何时完成,他应该何时开始运输。制造商选择来源于同一个供应商的完整系统,还可以通过即插即用直接使用。
双通道阀门回讯器是可靠检测阀门位置的理想解决方案。结合两个电感式传感器元件,用于检测执行器的位置,从而检测阀门位置是开启或关闭。我们有些客户正在寻找一种传感器,可以适用于各种不同的安装条件、并且可以用于整个阀门产品线的位置检测。因此倍加福开发了一种带有整体独立外壳的双通道阀门回讯器,可以安装到客户不同类型的控制阀中。针对它的外壳重新设计了电路板,其针对危险区域的防爆认证也起到了关键的作用。倍加福团队实现了这两个功能,现在客户可以实现只使用一个传感器类型就覆盖其整个阀门产品线。这种模块化解决方案大大减少了安装工作量,从而降低了成本。
超声波传感器是测量和监控填充物液位的理想解决方案。以我们其中一位客户举例,在其全球工厂使用柴油运行数千台发电机,并将使用的柴油储存在多个备用油箱中。为了准确监控油箱的加注液位,客户正在寻找合适的超声波传感器,可以通过无线网关传输加注液位。我们很快为客户选择了合适的超声波传感器,但由于传感器的标准扁平电缆对于环境来说不够坚固。经过验证,由于安装高度的原因,选择标准连接器也不太理想。于是,倍加福专家开发了一种定制的外壳,侧面带有一个连接器插座。超声波传感器产品的设计经过特殊调整后,现在可以直接安装在油箱的金属法兰上。超声波传感器头部带有耐化学腐蚀涂层,为传感器提供额外保护。
这些实际客户案例表明:每个客户和每个项目都是独立的。无论是针对现有产品的小型改造、专门研发的新型传感器,还是包括认证在内的各种整体解决方案,倍加福定制化解决方案的基础都是通过与客户的密切交流或针对应用的个性化探讨。毕竟,为了开发一个满足需求的解决方案,理解客户的实际应用细节与自动化技术本身一样重要。倍加福专家与客户一起分析选择哪个产品合适,并制定解决方案,致力于更好地解决该任务。
您是否也在寻找定制化的解决方案?我们期待迎接挑战!