Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

可靠监控—倍加福全新VOC工业事件相机,实现在触发信号前后、以事件为驱动的视频记录

2022-10-24

工业事件相机
VOC 工业事件相机

通过VOC工业事件相机,倍加福正在扩大其工业视觉产品系列。该相机可以实现在触发信号前后长达 60 秒、以事件为驱动的视频记录,从而实现有针对性的简单远程诊断以及自动文档记录。

如果发生故障、预定义的状态或工序,触发器将启动视频录制。例如,在自动停车库中,每个停车过程都应该进行可靠地记录,以便在需要定责时便捷快速地证明车辆的状况。每次有新的车辆进入停车场时,就会开始记录。通过自动时间戳和采用动态覆盖旧文本的用户数据报协议界面,用户可以便捷快速地找到文件。


集成循环缓冲区,优化数据存储

一旦事件激活触发器,VOC相机就会生成视频记录并将其保存为长久数据记录。视频记录包含触发信号前后长达60秒的内容。集成的循环缓冲区循环填充该图像记录。VOC相机只记录相关情况,存储的数据量保持在最低限度。数据存储在一个容量为 8GB、可替换的本地SD卡上。与一天24小时的视频录制相比,VOC相机的录制不需要复杂的数据集成或PC硬件。根据预设的分辨率、序列的长度和质量,VOC相机可以在存储卡上存储多达10,000个事件。为了进一步优化数据存储,还可以将视频录制设置为在某个时间点前的数据自动删除,或者在内存将不足时用新数据覆盖最早的数据。



通过VOC工业事件相机监控传感器安全覆盖的访问区域。如果机器或设备被访问保护禁止,就会触发事件记录。

通过 REST API 和 RTSP 与IT系统和标准HMI显示器轻松集成

采用基于Web端、设定密码保护的用户界面,VOC相机设置的调整十分便捷。通过高清显示相机的实时图像,可以轻松进行远程配置,并且无需外部软件。此外,通过 REST API 可以针对自定义的用户界面进行编程,并将VOC相机直接与IT系统集成。VOC还可以读取信息并发出命令,例如触发信号。通过实时流媒体协议 RTSP 可以直接集成到标准HMI显示器中。


具备灵活性 — 可适用于室内和室外的各种应用

电触发信号,例如传感器的输出,通过数字硬件输入连接到VOC相机。VOC相机在 0.5m 至 10m 以上的安装距离下具有多种优势,如 -30 °C 至 +50 °C 的工作温度范围、高景深和大视野,在使用上具备更大的灵活性。在距离监测区域2.5m的标准距离且方向为 0°或180° 时,相机视野为 3.0m*1.7m;在距离监控区域的10m的距离且相同的方向时,相机视野为 12.1m*6.8m。除了防止冷凝集成的加热功能外,铝制外壳和 IP65防护等级还为VOC相机在室内和室外的使用提供了条件。



VOC工业事件相机具有较大的视野。

产品亮点

  • 实现在触发信号前后长达 60 秒、以事件为驱动的视频记录,实现简单远程诊断以及自动文档记录
  • 通过时间戳和单独的附加文本记录相关情况,以便快速分析
  • 通过 REST API 轻松集成到 IT 系统中,并通过 RTSP 直接集成到标准HMI显示器中
  • 灵活性:相机视野大、工作温度范围广和 IP65 防护等级
  • 高效性:通过优化本地数据存储降低网络负载

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.