在汽车行业生产过程中,零部件通过自动识别,目的地明确地输送至下一个加工步骤。同时,识别的数据信息可用于质量保证和完全的可追溯性。这些部件上通常会打印一个 Data Matrix 码。根据对鲁棒性的要求,应该从标签,激光或者针刺中选择适用于部件表面的打码方式。特别是,金属表面的针刺代码对代码读取提出了很高的要求。其表面可以是反光的、弯曲的或有污渍的;而磨损的针刺有时会导致代码打印不均匀。
由于代码非常多变,有时可读性较差,其使用的读码设备必须从几厘米到两米的距离都能够实现可靠的代码读取。零部件也可能正处于移动状态(<1 m/s)。装配线上读码器的工作方式与机器人手臂上读码器的工作方式是类似的。读取的准确数据以适当的格式发送至工厂控制系统和 ERP 系统,无需进一步调整。对于错误的读码,需要生成一个易于理解的的错误图像存储的控制选项,以便之后可以轻松访问。
VOS-I 视觉传感器经过专业设计,能够可靠地读取各种标准的一维码和二维码。设备的照明可以根据应用进行调整。该设备可以使用电子滤波器来放大代码或隐藏划痕等边缘效果,以提高可读性。如果在读取过程中代码质量下降,可以根据适用的ISO/IEC TR 29158 标准(AIM DPM)输出 DPM 码质量信息。对于数据通信,相关接口都可以使用 I/O、EtherNet TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 RS-232。强大的脚本功能可用于调整输出字符串以集成到 ERP 系统中,而无需调整系统本身。
技术特性
VOS-I 视觉传感器提供集成照明的版本,检测距离可达一米。最大分辨率为 520 万像素的 C-mount 版本可实现长达两米的检测距离。这些产品版本可以与外部照明和镜头灵活结合。例如可以通过侧面照明,避免了曲面应用中中心环境光可能发生的反射:即使在圆形物体上,也能实现可靠地代码读取。采用模块化设计,该产品不是针对单个应用类型进行定制化,而是一个可以灵活配置的产品组合。