Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

M8 和 M12 连接器采用全新优化设计

2022-04-27

M8 和 M12 连接器采用全新优化设计

强大的传感器技术需要同样强大的连接技术。倍加福为传感器集成到工厂提供了广泛的连接器解决方案。丰富的产品系列中,核心是符合工厂自动化的标准 M8 和 M12 连接器。倍加福为 M8 和 M12 连接器引入了全新设计:通过大量的技术优化,连接器的密封性和抗振性大大增强安装和维护大大简化


采用创新设计,大大延长产品使用寿命,实现更加便捷的操作

倍加福 M8 和 M12 连接采用非常坚固耐用的设计。此外,它们可以实现简单的安装和维护,同时保持成本效益。这是由于在全面更新产品系列的过程中,优化了许多技术特性而得以实现的。

例如,连接器配备了固定式的 O 形圈。倍加福采用专有的解决方案,确保了即使在多次重新连接后,其连接仍然可以保持可靠的紧密性。此外,公头连接器的金属引脚之间的爬电距离显著增加,大大超出了市场标准,从而提高了操作安全性。通过证实,还可以增加对水汽侵入和污垢的耐受性。采用的创新设计还有助于现场维护和安装:同时连接器表面印刷引脚编号,可防止在维修过程中混淆芯线。

这些技术改进大大延长了连接器的使用寿命,确保了处理的简便性。即使在严苛的工业应用中,采用 M8 和 M12 连接器也能够确保高效和安全的连接。



倍加福连接件产品系列,加入全新设计的连接器

适用于各种应用的优选解决方案

连接器在匈牙利维斯普雷姆完成制造,倍加福先进的连接技术中心就位于那里。这个生产工厂在开发和制造连接技术方面拥有几十年的经验。只有经过认证的欧洲供应商提供的原材料才能用于生产,以确保高质量的产品。此外,M8 和 M12 连接器已获得 CULus、CE、EAC 和 UKCA 全球市场准入许可

倍加福不仅提供不同类型的连接器,还提供多种线缆。无论是标准应用还是严苛应用,该产品系列都为每种需求提供了优选解决方案。这样,客户就可以获得同一个供应商提供的传感器技术和合适的连接技术。


M8 和 M12 连接器产品特性

  • 优化设计——根据现场需求定制化
  • 密封性和抗振性大大增强,产品使用寿命也大大延长
  • 技术改进,简化安装和维护
  • 全球市场准入许可(cULus、CE、EAC、UKCA)
  • 丰富的产品系列,可灵活适用于各种个性化需求

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。