Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

M8 和 M12 连接器采用全新优化设计,简化安装和维护

2022-05-10

倍加福, 传感器, 连接器, m8, m12, M8, M12

采用坚固的组件、集成高度灵活性和国际化标准:M8 和 M12 连接器是工厂自动化的采用标准。在这篇文章中,您将了解更多关于倍加福 M8 和 M12 连接器的全新设计。通过大量的技术优化,这些连接器可以为用户提供高度坚固耐用的连接技术,易于操作并实现从安装到维护的高效处理。


技术优化升级,实现简化安装

全新设计的 M8 和 M12 连接器可以在现场实现更加快速便捷的安装。主要通过以下几项技术升级实现:

  • 除了滚花螺母外,连接器还配备了六角平头螺母。这样既可以手动拧紧,也可以使用开口扳手进行安装。
  • 内置的固定挡板结构,可防止安装过程中过度拧紧,从而可靠地保护O形圈。扩展的扭矩范围(M8:0.2...0.8 Nm;M12:0.4...0.9 Nm)增加了安装过程中的灵活性。
  • 在线缆插头和插座上有一个视觉和触觉上易于识别的标记,可以快速简便地安装,无需反复试验。

通过一系列技术优化升级,简化安装和维护

采用坚固设计,使用寿命更长

当客户选择 M8 和 M12 连接器并投入使用,其特别坚固的设计以及增强的抗振和抗污性能给人留下了深刻印象。连接器具备各种技术特性:

  • 双压卷曲连接优化的振动保护使连接器具备高度的抗振动能力。
  • 与市场标准相比,引脚之间的爬电距离增加了一倍。这大大提高了对污垢和水汽的耐受性,并很大程度地降低了短路的风险——特别是在高湿度或空气中有灰尘的环境中。
  • 除了锌压铸压盖外,还可以提供 V4A 不锈钢压盖型号,这样在有腐蚀性介质的工业应用中也能提供可靠的连接。
  • 弯头连接器将其弯曲角度优化为 100°,取代传统的 90°。这种坚固的设计通过减少电缆导线上的弯曲应力,提高了连接线缆的可靠性。此外,即使是狭窄的地方,更大的角度也可以方便连接。

左:翻倍的爬电距离——提高对污垢和水汽的耐受性 右:坚固的 100° 角度设计,大大延长使用寿命并简化安装

采用创新设计,简化维护

通过各种技术优化,采用创新设计的 M8 和 M12 连接器还可以在维护期间提供帮助:

  • 提高 LED 指示灯的亮度,即使在强环境光下也能清晰看出信号。这样可以实现状态诊断的改进和更快的故障排除——即使是难以到达的地方。
  • 通过压印的引脚标识,可以一眼识别引脚,而无需查找接线参数表。这样可以防止在维修过程中混淆线缆。
  • 此外,连接器还配备了固定式的O形圈:在接触式支架中内置O形圈的凹槽,确保在线缆连接器和线缆插座拔出时,密封件不会发生脱落。倍加福解决方案保证了即使在多次重新连接后也能根据 IP68 和 IP69 防护等级实现更高的密封性。

连接器配备固定式的O形圈,提高密封性

非常适合传感器的集成

在 M8 和 M12 连接器的整个产品使用周期,用户可以从其优化设计中受益匪浅:由于其具备更高的密封性和抗振性以及简化的维护和安装,这些连接器非常适合将倍加福传感器集成到您的工厂中。倍加福连接件产品包括各种不同的连接器和相关的各种线缆,为每种安装提供了正确的解决方案。