Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

新型IO-Link双张传感器,实现可靠检测

2022-09-01

新型IO-Link双张传感器
使用新型的IO-Link双张传感器,比以往更加容易地实现可靠双张材料检测。

来自于超声波传感器技术专家倍加福的M18和M30设计新型IO-Link双张传感器,比以往更加容易地实现可靠双张材料检测。无论是检测纸张、箔片、木材、金属,还是高反光的太阳能硅片, UDC-18GS-*IO-* 和 UDC(M)-30GS-*IO-* 传感器凭借其简单的参数化设置和更大的灵活性,能够从市场上的其他标准双张传感器中脱颖而出。


用于简单调试的预设阈值

超声波发射器和接收器的对射组合方案为解决方案提供了技术基础,通过使用超声波脉冲连续监测设备中物料的传送。传感器通过能量幅值变化来检测是否包含了第二层材料。在调试期间,设备通过集成的辅助对齐模式为用户提供安装支持,该装置使用LED序列来指示发射器和接收器是否正确对齐。此外,新型双张传感器为不同厚度的材料提供了三个预定义的阈值设置。用户可以通过连接传感器input端子或IO-Link快速简便地在这些不同设置之间进行切换。

如果应用除了预设之外还需要自定义设置,或者整个设备控制需要基于示教程序,可以通过使用PLC对传感器的示教输入进行更改。传感器通过数字量输出主动向控制器报告远程示教是否成功。这意味着新的双张传感器也可以十分便捷地集成到现有的设备上。另外,传感器内置的IO-Link接口可用于示教。对于通过IO-Link进行配置,倍加福还提供了采用基于PACTware软件的设备DTM和控制器的功能模块。


为了实现可靠的双张检测,要求传感器适用于各种检测材料。了解更多关于倍加福M18和M30系列双张传感器,实现更加简单可靠的双张检测。

具备IO-Link功能,更加深入可靠

除了简化调试和可在实际运行期间进行参数的功能外,双张传感器的IO-Link接口还为设备分析和维护开启了新的潜能。IO-Link接口允许访问所有传感器参数、诊断数据和过程数据,而无需额外工作。例如,根据当前正在运行的材料及其特定的声阻特征,过程数据的实时监控可以帮助检查传感器中的阈值是否匹配。这样就可以保证设置了正确的传感器参数,并且减少检测错误,从而提高设备的可用性

温度显示和工作小时计数器是额外的诊断工具,可以帮助实现可靠的状态监测和预测性维护。当需要维护时,定位功能有助于识别系统中受到影响的传感器:控制器使用特定的传感器指令来触发相关传感器,并通过闪烁的LED进行标识。这样,维护操作就能够准确及时地执行。


自动同步和推挽输出

如果双张材料检测应用中需要多个双张传感器相互靠近安装,新设备可以开启自带的自动同步功能。一个简单的线缆连接,可以支持多达10个传感器连接,防止它们相互干扰,从而进一步提高功能可靠性。与之前的版本不同,倍加福新型双张传感器配备了推挽输出,允许用户在国际标准下使用该产品,从而节省PNP和NPN版本的库存成本


产品特性

  • 用途广泛:从纸张到金属,只需一个设置即可实现简单的双张材料检测
  • 高可用性:集成IO-Link接口,允许访问传感器参数、诊断数据和过程数据
  • 快速调试:通过预设阈值、IO-Link或带反馈的示教功能
  • 过程可靠性:在受限空间内使用多个传感器时,传感器可以开启自动同步功能

了解关于双张材料检测的更多信息!


立即下载倍加福超声波双张材料检测技术指南!免费的PDF文档,解释了传感原理、影响因素和选择正确传感器的标准。

点击下载


观看视频,了解更多关于双张传感器的基本工作原理。

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.