Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

聚焦光伏丨VCSEL激光技术为光伏设备的可靠检测降本增效

2022-06-08

倍加福, 传感器, 光伏行业, VCSEL, R10X, R20X

近年来,随着光伏产业规模不断扩大,技术迭代升级不断加快,智能制造迅速推广,中国光伏产业发展迅猛。中国在全球清洁能源产品供应链中占据有重要地位,太阳能光伏制造业中,中国拥有全球90%以上的晶圆产能、2/3的多晶硅产能和72%的组件产能。受益于“碳中和”背景下,光伏行业的高景气度,分布式光伏整县制的“千家万户沐光行动”火热推进,光伏将走进寻常百姓家。在需求与政策的双重带动下,光伏产业仍将欣欣向荣


作为全球传感器领域的开拓者和创新者,倍加福始终把可持续发展和可再生能源应用作为公司的重要研究方向。与此同时,可再生资源行业中许多方面的应用也离不开倍加福的产品,凭借倍加福智能传感器及其前沿科技的研发,我们帮助客户提高了可再生资源系统的可靠性和有效性
倍加福新型的DuraBeam激光产品,采用VCSEL(垂直腔面发射激光器)激光发射技术。VCSEL是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,有区别于传统的边发射半导体激光器,对比于传统的EEL(边发射激光器),VCSEL技术有如下优势:

  • 发射出圆形光斑,安装方向不受限
  • 可使用传统的低成本LED封装降低成本
  • 可阵列形式安装,且使用寿命极长

VCSEL(垂直腔面发射激光器)激光发射技术,优势明显

应用 1

对射型激光光电 用于硅片计数

在光伏工艺的硅片输送设备上,为了提升生产效率,会在输送线上使用堆栈设备,用来临时存储硅片,加速硅片的运转。硅片因易碎的特点,进行追溯硅片时需要计算每个工艺段进和出的数量


光伏硅片计数

即使被检测的硅片较薄,其厚度约0.16mm时,倍加福微型 OBE500-R3F-…-L激光传感器,以其极小的光斑配合Teach功能,可靠实现花篮内硅片的计数。相较于昂贵的视觉系统,激光对射产品具有成本低、响应快(0.25ms)的优势。

应用 2

反射板型激光光电 用于料盒翘片检测

光伏电池片在完成丝网印刷、高温烧结后,需要用测试分选设备对电池片进行分类。此过程中主要是通过模拟太阳光光谱,对电池片的相关参数进行测量,根据测量结果进行分类。在分选设备上有多排料盒用来存储分类后的电池片。


光伏电池片翘片检测

为了防止电池片不规则放置时的翘片,通常会在一排两头安装激光反射板传感器,比如 R10X/R20X 激光反射板型,该产品检测距离长,激光光斑小,2m处光斑约 2-3mm,即使较小的翘片也能检测出来


R10X/R20X 激光反射板型光电传感器

光伏行业自动化解决方案

倍加福为光伏自动化设备提供丰富的产品解决方案——用于蓝膜片检测的蓝光光电;检测硅片抓取单双张的超声波传感器;输送线上堆栈设备检测硅片的电容传感器等。倍加福也是光伏最终用户的重要合作伙伴,为光伏生产提供完整的追溯系统解决方案