为了缓解全球气候变暖,化石能源减少的压力,全球都在推进“碳中和”行动。太阳能光伏产业,是低碳经济的直接应用,国家出台的政策也十分倡导节能环保,目前太阳能发电已经应用到很多领域,例如城市,高速的路灯照明,光伏消费品等等。在智能制造大环境下,融合新技术、控制生产、提高效率、降低成本是光伏行业保持行业竞争力的重要手段。IO-Link 作为工业网络通信协议,独立于现场总线,可集成适用于全球多总线系统,是实现底层设备的数字化数据传输,自动化、智能化水平的提升的技术保障,做到了降低通信成本,优化现场布线。
为更好的推进 IO-Link 技术普及,并进一步加强 IO-Link 技术落实推广应用,5月31日,14:00-16:00,倍加福携手IO-Link中国委员会开展IO-Link技术应用线上研讨会,由倍加福技术专家带来《IO-Link在新能源光伏行业的应用》主题演讲,分享在新能源光伏行业应用背景下,IO-link技术优势以及与IT技术的融合。
如果您错过当天直播,无需遗憾,今天为大家带来全程视频回顾,含演讲嘉宾视频+PPT详解。
在全球关注环保问题及我国“双碳”目标确立的背景下,光伏发电凭借“三低”即低污染、低能耗及低成本优势,受到国家政策大力扶持。国家密集出台系列光伏发电扶持政策,鼓励光伏与建筑、交通、工业等场景的进一步融合,有序推进分布式光伏发电,并提升光伏发电的智能性与稳定性水平,助力产业加速发展。
光伏产品的工艺流程分为上游、中游、下游。上游主要是从硅原料到单晶/多晶硅片;中游为电池片和组件的生产;下游是光伏发电系统。光伏企业的不同工艺段有不同的设备供应商,涉及到的PLC品牌繁杂,控制室的PC如何与不同PLC通信,这需要技术评估;在保证与PLC通信可以实现的前提下,简化接线,布线美观,这都是为光伏产业智能升级再“加速”需要突破的难点。
作为工业4.0理念的高性能推动力,IO-Link传感器在光伏领域中已不可或缺。倍加福IO-Link传感器可使用在光伏设备及制造的许多环节,是实现数字化数据传输,自动化、智能化水平的提升的技术保障。
IO-Link是一种用于自动化技术的串行数字通信协议(IEC61131-9),它的出现,实现了控制层到传感器/执行层的双向通信,使用非屏蔽性3芯线缆建立点对点连接,统一的接口标准使传感器像USB一样即插即用,赋予传感器更多的智能化功能。相比传统传感器具有准确传输、统一接线、断线检测功能、快速替换功能、身份识别以及预测维护6大优势。
倍加福作为自动化设备的制造商,一系列IO-Link产品可以实现传感器的自我诊断,备件更换方便,减少停机率等功能:
RFID 识别系统所采用的标准化 IO-Link 接口,解锁了工业4.0 的潜能。RFID 识别系统具备两种操作模式,标准模式在不降低产品性能的同时,减少了产品使用的复杂性。专家模式针对客户应用定制灵活的解决方案,使得带 IO-Link 功能的 RFID 读写头通过以太网模块,能够与其他设备快速结合。其多协议系统标准支持大部分主流的工业总线。
IO-Link RFID 标签安装在用于盛放硅片的花篮内,通过RFID射频识别,写入或者读取花篮编号以及当前工艺状态,并实时监控花篮在工厂内的流转动态。
倍加福推出全新一代的智能光电传感器R10X系列,在技术创新上更是匠心独运。Durabeam Laser 激光技术充分结合LED 和传统激光的优势,可实现高检测精度,宽广的温差范围和较长的使用寿命。并引入MPT ( Multi pixel Technology) 列阵测量技术,实现0.01mm分辨率的高精度测量。
全系列内置IO-Link通讯接口,标准Sensorik4.0®配置可用于花篮位置检测,当光电传感器检测到花篮时,触发RFID进行读取或者写入操作。
随着现代生产环境向智能制造的大规模转变,可通过使用倍加福 IO-Link 主站模块,对现有系统进行现代化改造。借助 OPC UA ,MQTT和云服务等更高级别的网络进行通信。RFID和光电传感器连接至倍加福ICE3 IO-Link主站模块上,通过ICE3模块的“多链路”功能,同时与PLC和光伏公司的MES系统做通信。
在光伏工厂的PC MES系统中,MES系统通过OPC UA连接IO-Link主站,从而读取RFID和传感器数据,并记录到数据库中,通过前端HMI展示RFID站点运营状态和花篮信息;另一方面,同时还将IO-Link主站与PLC建立通信,通过PLC做数据冗余,预防网络故障造成数据丢失。
作为自动化行业的创新者与推动者,倍加福竭诚为光伏行业提供合适的解决方案,如R3F提供硅片有无判断;超声波双张传感器提供实时硅片双张监控;ML100对射型光电传感器可以提供花篮到位检测等。
光伏行业正迎来日新月异的技术变革,从工业4.0到智能制造,光伏产品的生产线也将走进智慧工厂:生产设备互连、物品识别定位、设备状态监测、产品远程维护等。其中来自于底层的智能感知技术保证了数据的完整性和透明度,倍加福 Sensorik4.0®技术为各类光伏生产设备提供智能型传感器,保证生产的灵活性和可靠性。
点击此处,进入优酷视频观看!