Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

板材的可靠双张检测

采用双张传感器确保正确进料


应用

在许多行业中,很多材料是由板材加工制成这些板材可以由胶合层压的木板、欧松板和刨花板、层压板和金属板等材料组成。通常,待加工的板材通过带有吸力夹具的机械臂从料堆中拾取,并放置在加工设备的进料区中。接下来再进行锯切、铣削、冲孔、层压、涂层、喷漆和热粘合等步骤。其加工环境通常灰尘很大,温度较高且十分潮湿。由于板材放置相互堆叠,当夹具进行拾取时,可能发生两层或多层板材的粘合,造成多层板材都进入机器。而粘合在一起的板材可能会在机械臂移动时发生掉落。这样很可能会导致额外的安全问题和设备隐患,甚至对操作人员造成危险。


目标

无论进行任何过程操作,一次只能有一张板材进入机器。如果发生两张或多张板材进入机器,会导致产品质量问题、工具或机器损坏以及影响工厂停机时间。当然,如果板材出错未能送入机器,也会造成同样的后果。所以必须有效防止板材在送入机器时发生空板、多板的错误。检测过程必须不受材料颜色、形状或材质的影响,也要规避外部(如热量、蒸汽、灰尘或粘附污染物)的影响。为了避免对材料造成任何损坏,需要采用非接触式检测。理想情况下,即使切换检测材料时,也无需重新进行参数设定。


解决方案

超声波双张传感器
超声波双张传感器

使用单个超声波双张传感器就足以检测进料处的材料数量。采用非接触式检测,并向控制器发送高低电平信号,无需进一步的信号处理或数值计算等步骤。颜色、印记、材料材质和环境影响不会对检测过程造成影响。宽泛的阈值设置范围中实现非常宽泛的板材材料和材料厚度的检测。这意味着在更换材料时通常不需要调整阈值。同时,还可以在三种不同阈值设置之间快速简便地完成动态切换。

 

技术特性

  • 非接触式超声波双张检测
  • 发射器/接收器距离:50mm 至 150mm
  • 非常短的响应时间,仅 30 毫秒
  • 接口: IO-Link 1.1 (spec. 1.1.3)
  • 防护等级:IP65
  • 温度范围:0°C 至 60°C
  • 安装辅助对齐支架 MH-UDB02 ,实现轻松角度调整和可靠对齐

产品优势

因常用于此类应用的光电传感器要昂贵得多,而且必须定期清洁。测距传感器还需要接触式检测和大量的示教。超声波双张传感器提供了一种简单、经济高效且灵活的解决方案。完成安装后,在机械臂移动时进行板材检测,并且可以在早期阶段停止不正确的进料。还可以通过示教功能学习不同的板材材料和材料厚度。自动同步功能可以实现多个传感器在有限的空间内同时工作。安装辅助对齐支架 MH-UDB02,可实现发射器和接收器元件的轻松安装和可靠对齐。集成的 IO-Link 接口可确保所有参数以及过程数据和诊断数据的有效访问。


产品特性

  • 非接触式检测,采用统一设置,用于各种材料检测
  • 如有必要,通过示教功能针对特定要求的目标物进行单独配置
  • 在板材材料移动过程中可以实现可靠检测
  • 检测过程不受材料光学特性的影响
  • 传感器功能不受灰尘、湿度或粘附污染物的影响

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。