Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

可靠实现风力涡轮机中的多项任务

惯性测量单元 F99 为实现高效率和发电机保护提供数据

应用

为了确保风力涡轮机的安全高效运行,通常使用多种传感器进行监测。例如,通过这些传感器监测塔架振动轮毂的位置和转速以及叶片的扭矩和结冰。过度结冰会触发维护操作,以防止大面积冰块掉落。此外,结冰对发电机的工作效率也有影响,其叶片振动会导致部分风力损失。

目标

使用该传感器技术提供可靠数据,帮助轮毂实现优化对齐,并防止出现紧急情况。需要准确的实时数据以避免塔架发生过度振动。必须准确记录轮毂的转速和位置,以确保轮毂准确对齐,保持以允许的最大转速运行,并在必要时降低转速。必须可靠监测叶片的加速度,检测叶片是否发生无法避免的结冰或变形,以便能够计划相关的设备维护。即使在极端温度和严苛的环境条件下,所使用的设备也必须提供可靠的数据。


解决方案

IMU F99
IMU F99

惯性测量单元 F99 能够可靠实现上述的所有任务,并满足风力涡轮机运行的特殊要求:将其安装在机舱上,通过加速度值可靠地检测塔架振动;以及安装在轮毂处,通过测量转速和角度可靠地检测其速度和方向。反之,在各个转子叶片中,设备根据加速度值检测其振动行为。过度振动表明发生结冰或扭矩过大。

 

技术特性

  • 沿三轴方向测量倾角、加速度和转速
  • 可调节补偿范围
  • 非接触式、免维护的可靠检测
  • 防护等级:IP68/IP69K
  • 温度范围: –40 °C 至 +85 °C
  • 外壳可承受高达 100 g 的机械冲击
  • 参数化接口
  • 输出格式和值可供选择
  • 适用于动态应用

优势

同一类型的传感器设备可实现各种任务,减少资产管理方面的支出——惯性测量单元 F99 可以有效替代其他几种类型的传感器。该设备采用非接触式测量,无需目标物;无需滚珠轴承,实现免维护运行。专为户外使用开发,尤其适用于海上应用。该传感器具有 IP68/IP69K 防护等级,已通过 IEC 60068-2-52 标准的盐雾测试。


产品特性

  • 同一类型的传感器可完成一系列多项任务,简化资产管理
  • 沿三轴方向,采用非接触式测量倾角、加速度和转速
  • 坚固耐用的设计,适用于严苛条件下的户外使用,包括海上应用
  • 耐灰尘、污垢、湿气、盐雾和极端温度
  • 可调节补偿范围,用于调整角度精度

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。